Contatto
Feedback

Lettori brandeggiabili
HW198x

Scanner industriale Area-Imaging con enorme distanza di lettura

I tuoi vantaggi

  • Maggiore produttività: pallet molto lontani possono essere scansionati ad es. dal carrello elevatore nella rispettiva sede
  • Durata mai raggiunta, ad es. nei magazzini frigoriferi: grado di protezione IP65, resistente a 50 cadute su cemento da un’altezza di 2 m e a 5.000 urti (prova di centrifugazione con bobina da 1 m), anche con temperature fino a −30 °C.
  • Utilizzo intuitivo: raggio laser puntatore, lettura indipendente dalla direzione e lettura focalizza nel centro del campo di scansione per operazioni molto accurate in grandi campi di scansione
  • Dispositivo universale in varianti ridotte adatto a tutte le operazioni svolte in centri di distribuzione o depositi merci

Panoramica

Scanner industriale Area-Imaging con enorme distanza di lettura

Il lettore manuale 2D HW198x, grazie alla tecnologia Area-Imaging, legge i codici 1D e 2D a una sorprendente distanza di lettura da 15 cm a 16 m. Indifferentemente dalla distanza a lunghezza di braccio di codici da 7,5 mil su carta con cattiva qualità di stampa o di codici riflettenti da 100 mil sotto il tetto del magazzino, il lettore HW198x garantisce una produttività ottimale per elevate portate, anche in condizioni estreme. La facile integrazione in bus di campo industriali, come PROFIBUS o Ethernet, con moduli di collegamento SICK supporta l’impiego in sistemi complessi. Combinazione di lettura affidabile del codice, design robusto e connessione bus di campo di SICK consentono l’impiego in un’ampia varietà di applicazioni industriali.

In breve
  • Lettura di codici 1D e 2D con un solo dispositivo in un enorme campo di distanze di lettura da 15 cm a 16 m
  • Versione Bluetooth e con collegamento via cavo (fino a una distanza di 100 m)
  • Moduli di collegamento bus di campo per PROFIBUS, PROFINET, Ethernet TCP/IP, EtherCAT®

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo d’impiegoIndustrial
    Strutture codici leggibili1D, 2D, Stacked
    Risoluzione codice

    ≥ 0,05 mm 1)

    ≥ 2 mm 2)

    Distanza di lettura150 mm ... 16.000 mm
    Sensore1.280 px x 800 px
    Temperatura ambiente di funzionamento–30 °C ... +50 °C
    Grado di protezioneIP65 / IP65 / IP51
    Resistenza agli urtiResistenza a 50 cadute su cemento da un'altezza di 2 m a –30 °C
    Ethernet✔ , TCP/IP, opzionale tramite modulo bus di campo esterno / ✔ , TCP/IP, optional über externes Anschlussmodul
    PROFINET✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    EtherCAT®✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    Seriale✔ , RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    DeviceNet™✔ , optional über externes Anschlussmodul
    USB
    PS/2
    Bluetooth
    • 1) Corto raggio.
    • 2) Area in remoto.
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su