Contatto
Feedback

Lettori brandeggiabili
HW191x

Identificazione affidabile del codice 2D per applicazioni industriali complesse

I tuoi vantaggi

  • Tecnologia di scannerizzazione speciale per applicazioni industriali con elevata necessità di scansione e distanze di lettura ottimizzate fino a 75 cm
  • Veloce e sicura identificazione anche di codici con poco contrasto o altamente riflettenti anche in ambienti industriali difficili
  • Semplice e flessibile integrazione nelle reti dei bus di campo industriali tramite tecnologia di connessione di SICK
  • Elevata affidabilità ad es. in magazzini frigoriferi con temperature fino a –30 °C, grazie al grado di protezione IP65 e alla custodia robusta
  • Maneggevolezza ottimale tramite accessori completi e possibilità semplici di configurazione
  • Intuitivo e semplice da utilizzare grazie alla conferma di lettura multipla

Panoramica

Identificazione affidabile del codice 2D per applicazioni industriali complesse

Il lettore manuale HW191x rileva in modo sicuro e affidabile i codici bidimensionali, ma anche tutti i codici lineari e stacked monodimensionali più comuni. Grazie alla custodia robusta con grado di protezione IP 65, il lettore manuale resiste anche a condizioni ambientali avverse

. Tuttavia è leggero, comodo da tenere in mano e può essere utilizzato in modo semplice e intuitivo grazie alla triplice conferma di lettura tramite LED, al segnalatore acustico e alla vibrazione. Le versioni wireless garantiscono flessibilità e mobilità. Per l'integrazione in bus di campo industriali, come PROFIBUS o Ethernet, possono essere utilizzati moduli di collegamento SICK. Combinazione di lettura affidabile del codice, design robusto e tecnologia di connessione di SICK consentono l'impiego in un'ampia varietà di applicazioni industriali.

In breve
  • Identificazione di tutti i codici standard 1D, stacked e 2D
  • Lettura del codice affidabile, sicura e rapida
  • Custodia robusta con grado di protezione IP 65
  • Supporta tutte le interfacce cablate e wireless più comuni nonché bus di campo industriali tramite la tecnologia di connessione di SICK
  • Conferma di lettura (Good Read) con LED , segnale acustico e vibrazioni

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo d’impiegoIndustrial
    Strutture codici leggibili1D, 2D, Stacked
    Risoluzione codice

    ≤ 0,127 mm 1)

    ≤ 0,191 mm 2)

    Distanza di lettura15 mm ... 749 mm
    Sensore838 x 640 px
    Temperatura ambiente di funzionamento–30 °C ... +50 °C
    Grado di protezioneIP65
    Resistenza agli urtiResistenza a 50 cadute su cemento da un'altezza di 2 m a –30 °C
    Ethernet✔ , TCP/IP, optional über externes Anschlussmodul / ✔ , TCP/IP, opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    PROFINET✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    EtherCAT®✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    Seriale✔ , RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    DeviceNet™✔ , optional über externes Anschlussmodul
    USB
    PS/2
    Bluetooth
    • 1) Valido per codice 39.
    • 2) Validi per codice a matrice di dati.
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su