Contatto
Feedback

Lettori brandeggiabili

Mobili, veloci e flessibili

In tutti i settori, affidabile rilevamento di dati in modo rapido e flessibile. Gli scanner manuali di SICK sono perfetti e assolutamente affidabili per situazioni in cui, senza scansione automatica, sarebbe necessario leggere e registrare tutto manualmente.

Con gli scanner manuali come interfaccia per complete soluzioni di autoidentificazione, il rilevamento avviene alla velocità di secondi e sono praticamente esclusi gli errori di lettura. Minori carichi di lavoro per i dipendenti, accelerazione dei processi ed eliminazione delle fonti di errore in tutti i settori aziendali.

Filtrare secondo:
400.0 mm 16000.0 mm

7 risultato/i:

Risultato 1 - 7 di 7

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Famiglia di prodotti IDM26x
Identificazione di codici 2D in ambienti difficili
  • Identificazione di tutti i codici standard 1D, stacked e 2D
  • Lettura del codice affidabile, sicura e rapida
  • Custodia robusta e stabile con grado di protezione IP 65
  • Supporta tutte le interfacce cablate e wireless più comuni e nonché bus di campo industriali tramite la tecnologia di connessione di SICK
  • Conferma di lettura (Good Read) con LED , segnale acustico e vibrazioni
Famiglia di prodotti IDM24x
Identificazione comoda e sicura di codici 2D
  • Identificazione di tutti i codici standard 1D, stacked e 2D
  • Lettura del codice affidabile, sicura e rapida
  • Struttura compatta e custodia leggera
  • Funzionamento manuale e funzionamento a mani libere in modalità di presentazione
  • Versioni cablate e wireless disponibili
Famiglia di prodotti IDM14x
Versatilità allo stato puro
  • Distanza di lettura fino a 850 mm
  • Identificazione di tutti i comuni codici a barre lineari
  • Velocità di scansione fino a 500 scans./sec.
  • Resistenza a 24 cadute da un'altezza di 1,8 m
  • Linea di scansione chiaramente visibile
  • Grado di protezione IP 41
Famiglia di prodotti IDM16x
Affidabilità mobile per l'industria
  • Decodifica di tutti i comuni codici 1D, con variante PDF anche codici stacked
  • Custodia compatta con resistenza fino a IP 65 a 50 cadute da 2 m di altezza su cemento
  • Conferma di lettura con LED , segnale acustico e vibrazione
  • Supporta tutte le interfacce cablate e wireless più comuni nonché bus di campo industriali tramite la tecnologia di connessione di SICK
  • Sostituzione di cavi e batteria senza impiego di attrezzi
  • Versioni cablate e wireless disponibili
Famiglia di prodotti IDM12x
Modello base
  • Lettura con contatto e con distanze che arrivano fino a 400 mm
  • Identificazione di tutti i comuni codici 1D, con variante PDF anche codici stacked
  • Velocità di scansione fino a 300 scans./sec.
  • Sopporta 25 prove specifiche dell’altezza di 1,5 m
  • Estrema leggerezza con solo 106 g di peso
  • Collegamento come emulazione tastiera PS/2 e USB, USB seriale o tramite RS-232 TTL
  • Grado di protezione IP 41
Famiglia di prodotti HW198x
Scanner industriale Area-Imaging con enorme distanza di lettura
  • Lettura di codici 1D e 2D con un solo dispositivo in un enorme campo di distanze di lettura da 15 cm a 16 m
  • Versione Bluetooth e con collegamento via cavo (fino a una distanza di 100 m)
  • Moduli di collegamento bus di campo per PROFIBUS, PROFINET, Ethernet TCP/IP, EtherCAT®
Famiglia di prodotti HW191x
Identificazione affidabile del codice 2D per applicazioni industriali complesse
  • Identificazione di tutti i codici standard 1D, stacked e 2D
  • Lettura del codice affidabile, sicura e rapida
  • Custodia robusta con grado di protezione IP 65
  • Supporta tutte le interfacce cablate e wireless più comuni nonché bus di campo industriali tramite la tecnologia di connessione di SICK
  • Conferma di lettura (Good Read) con LED , segnale acustico e vibrazioni

Risultato 1 - 7 di 7

Torna su