Contatto
Feedback

Lettori a camera
Lector65x

Lettura flessibile di codici senza interruzione

I tuoi vantaggi

  • Elevata flessibilità per posizione del codice, altezza dell'oggetto e velocità di trasporto grazie all'ampio campo visivo e al focus dinamico
  • Integrazione conveniente, semplice e modulare di più dispositivi, adattata alla larghezza del nastro trasportatore
  • Basse spese di training e montaggio grazie all'installazione intuitiva dell'apparecchio con tasti funzione, auto-setup, illuminazione integrata, assistente di puntamento laser, segnale di feedback acustico e LED verde di feedback
  • Algoritmi di decodifica intelligenti per le massime prestazioni di lettura e un'elevata portata di pacchetti anche per codici poco leggibili
  • Facile e rapida integrazione in numerose reti industriali grazie a IDpro

Panoramica

Lettura flessibile di codici senza interruzione

Per le massime prestazioni e un rendimento ottimale: il lettore di codici con telecamere Lector65x di SICK risponde alle sfide nel settore della logistica e dell'automazione produttiva. Grazie alla frequenza dei fotogrammi di 40 Hz e alla decodifica in tempo reale, il dispositivo è in grado di identificare ad alta velocità e con affidabilità codici 1D, 2D e direttamente contrassegnati. La risoluzione delle immagini di 2/4 Megapixel consente un ampio campo visivo. In combinazione con il focus dinamico, si ottiene la massima flessibilità nel posizionamento del codice, nell'altezza dell'oggetto e nella velocità di trasporto. La configurazione intuitiva del dispositivo con tasti funzione, auto-setup, assistente di puntamento laser, segnale di feedback acustico e LED di feedback verde riduce l'impegno per la formazione e l'installazione. Tramite la scheda di memoria MicroSD è possibile memorizzare le immagini o le copie di backup dei parametri. Grazie a 4Dpro di SICK, il Lector65x può essere integrato in numerose reti industriali.

In breve
  • Risoluzione 2/4 megapixel, frequenza dei fotogrammi elevata di 40Hz
  • Focus dinamico da oggetto a oggetto
  • Illuminazione LED ad alta potenza integrata
  • Tasti funzione, assistente di puntamento laser, segnale di feedback visivo ed acustico
  • Algoritmi di decodifica intelligenti e rapidi

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Tecnica di collegamento uniforme
  • Interfaccia di comando uniforme
  • Gamma di accessori uniforme
Per saperne di più

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    FocusFocus regolabile (manualmente) / Comando focus dinamico
    Risoluzione sensore

    2.048 px x 1.088 px

    2.048 px x 2.048 px

    Frequenza di scansione70 Hz / 40 Hz
    Distanza di lettura300 mm ... 2.500 mm
    Grado di protezioneIP65
    Obiettivo ed illuminazione sostituibili✔ / –
    Ethernet✔ , TCP/IP
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    Seriale✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    USB
    Peso635 g / 963 g
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su