Contatto
Feedback

Lettori a camera
Lector64x

Elevata efficienza per applicazioni di lettura codici.

I tuoi vantaggi

  • Elevata flessibilità per posizione del codice, altezza dell'oggetto e velocità di trasporto grazie all'ampio campo visivo e alla grande profondità di campo
  • Integrazione conveniente, semplice e modulare di più dispositivi, adattata alla larghezza del nastro trasportatore
  • Basse spese di training e montaggio grazie all'installazione intuitiva dell'apparecchio con tasti funzione, auto-setup, illuminazione integrata, assistente di puntamento laser, segnale di feedback acustico e LED verde di feedback
  • Algoritmi di decodifica intelligenti per le massime prestazioni di lettura e un elevato rendimento di pacchetti anche per codici poco leggibili
  • Facile e rapida integrazione in numerose reti industriali grazie a 4Dpro

Panoramica

Elevata efficienza per applicazioni di lettura codici.

Per massime prestazioni e rendimento ottimale: il lettore di codici con telecamere Lector642 di SICK risponde alle sfide nel settore della logistica e dell'automazione produttiva. Grazie alla frequenza dei fotogrammi di 40 Hz e alla decodifica in tempo reale, il dispositivo è in grado di identificare ad alta velocità e con affidabilità codici 1D, 2D e direttamente contrassegnati. La risoluzione delle immagini di 1,7 megapixel consente un ampio campo visivo. La configurazione del dispositivo intuitiva con tasti funzione, auto-setup, assistente di puntamento laser, segnale di feedback acustico e LED di feedback verde riduce l'impegno per la formazione e l'installazione. Tramite la scheda di memoria MicroSD, è possibile memorizzare le immagini o le copie di backup dei parametri. Grazie a 4Dpro di SICK, Lector64x può essere integrato in numerose reti industriali.

In breve
  • Risoluzione 1,7 megapixel, frequenza dei fotogrammi elevata di 40Hz
  • Illuminazione LED ad alta potenza integrata
  • Tasti funzione, assistente di puntamento laser, segnale di feedback visivo ed acustico
  • Algoritmi di decodifica intelligenti e rapidi

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Tecnica di collegamento uniforme
  • Interfaccia di comando uniforme
  • Gamma di accessori uniforme
Per saperne di più

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    FocusFocus regolabile (manualmente)
    Risoluzione sensore1.600 px x 1.088 px
    Frequenza di scansione40 Hz
    Distanza di lettura300 mm ... 2.200 mm
    Grado di protezioneIP65
    Obiettivo ed illuminazione sostituibili
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Seriale✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    USB
    PROFINET
    Peso635 g
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su