Contatto
Feedback

Lettori a camera
Lector63x

Intelligente. Flessibile. Intuitivo.

I tuoi vantaggi

  • Un sensore ad alta risoluzione e l'elaborazione intelligente garantiscono le massime prestazioni di lettura anche in condizioni non ottimali
  • Il design flessibile dei componenti ottici e l'illuminazione high-power consentono di leggere codici di piccole dimensioni ad elevate velocità o in applicazioni con grandi distanze di lettura
  • Messa in funzione semplice e veloce grazie all'interfaccia utente intuitiva, al tasto funzioni per l'installazione rapida dell'apparecchio, all'illuminazione integrata e all'assistente di puntamento laser
  • Controllo diretto dei risultati tramite segnale acustico e segnale di feedback a colori sull'oggetto
  • Ridotti tempi di fermo macchina in caso di anomalie nella linea di produzione grazie alla semplice funzione di clonazione tramite scheda di memoria MicroSD

Panoramica

Intelligente. Flessibile. Intuitivo.

Lector63x è un lettore di codici flessibile basato su telecamera. Con un'alta risoluzione delle immagini, l'alloggiamento compatto e i componenti ottici intercambiabili, soddisfa le esigenze più disparate. È adatto a codici piccoli, elevate velocità di produzione e letture da grandi distanze. Lector63x convince inoltre per l'elevata maneggevolezza, l'intercambiabilità dei componenti ottici, l'interfaccia utente intuitiva, l'assistente di puntamento laser, il segnale di feedback acustico, il LED di feedback e la scheda di memoria MicroSD. La messa in funzione, l'utilizzo e la manutenzione sono pertanto molto semplici.

In breve
  • Lettore di codici con sensore da massimo 2 megapixel
  • Design flessibile dei componenti ottici e dei filtri
  • Illuminazione high-power integrata e sostituibile
  • Interfaccia utente intuitiva, con stringa risultati flessibile e opzioni di analisi codice
  • Tasti funzione, assistente di puntamento laser, segnale di feedback acustico e LED di feedback
  • Scheda di memoria MicroSD

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Tecnica di collegamento uniforme
  • Interfaccia di comando uniforme
  • Gamma di accessori uniforme
Per saperne di più

Vantaggi

Lector63x offre una combinazione ottimale di prestazione e flessibilità in un involucro compatto. Si adatta perfettamente ad applicazioni che richiedono un’alta risoluzione, un’elevata capacità di scansione e un’ampia distanza di lettura. Lector63x rileva senza problemi piccoli codici e codici su oggetti veloci.
Identificazione degli stampi tramite Asset Monitoring System
Identificazione automatica di cartoni con lettori di codici a camera
Tracciabilità di prodotti nel processo di produzione

Una piattaforma comune ad alte prestazioni facilita il lavoro

Feedback acustico e ottico. Feedback di lettura immediato in tutti gli ambienti tramite LED verde e segnale acustico.
Slot per scheda di memoria MicroSD. Clonazione dei parametri e salvataggio di immagini.
Interfaccia SOPAS, uno strumento di parametrizzazione e monitoraggio completo che consente di tenere sotto controllo il processo di lettura in tutta facilità.

Facile da configurare, usare e sostituire. Tutti i lettori di codici a camera della serie Lector® sono dotati di numerose funzioni che massimizzano le prestazioni e l’affidabilità e garantiscono un uso semplice.

Lector63x è il lettore di codici ideale per tutte le esigenze e presenta un design flessibile dei componenti ottici e dei filtri. Questo sistema modulare consente di personalizzarlo in base alla propria applicazione.

SICK LifeTime Services

I servizi di SICK aumentano la produttività di macchine e impianti, aumentano globalmente la sicurezza delle persone, gettano le basi per un’economia sostenibile e assicurano protezione ai beni d’investimento. Oltre all’effettiva prestazione di consulenza, SICK è di supporto anche in fase di creazione del progetto e di messa in servizio, nonché durante il funzionamento direttamente in loco.

La gamma di servizi include tra l’altro manutenzione e ispezione, ma anche controllo delle prestazioni nonché modernizzazione e riequipaggiamento. Contratti di assistenza modulari o personalizzati aumentano la durata e quindi la disponibilità degli impianti. Anomalie o superamenti del valore limite possono essere riconosciuti in qualsiasi momento grazie a sensori e sistemi.

Consulenza e Design Consulenza specifica per applicazione sul prodotto, sua integrazione e applicazione dello stesso.
Messa in servizio e manutenzione Ottimizzata per applicazioni e sostenibile, grazie a messa in servizio e manutenzione a cura di un tecnico dell’assistenza SICK opportunamente formato.
Contratti di manutenzione Prolungamento della garanzia, SICK Remote Service, helpdesk 24 ore su 24, manutenzione, garanzie di disponibilità e ulteriori componenti modulari possono essere combinati individualmente.

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    FocusFocus regolabile (manualmente)
    Risoluzione sensore

    1.280 px x 1.024 px

    1.600 px x 1.200 px

    Frequenza di scansione≤ 50 Hz
    Distanza di lettura50 mm ... 2.200 mm
    Grado di protezioneIP67
    Obiettivo ed illuminazione sostituibili
    Ethernet✔ , TCP/IP
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    Seriale✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    USB
    Peso430 g ... 590 g
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su