Contatto
Feedback

Lettori a camera
Lector62x

Visibilità perfetta con qualsiasi tipo di luce

I tuoi vantaggi

  • Algoritmi di decodifica intelligenti per le massime prestazioni di lettura e un’elevata portata anche per codici con contrasto debole o sporchi
  • Il concetto variabile d’illuminazione garantisce una lettura stabile anche in condizioni luminose mutevoli
  • Massima affidabilità su superfici luminose e riflettenti grazie ad accessori ottici flessibili
  • Costruzione compatta e connettore rotante per integrazione facile anche in spazi ristretti
  • L’assistente automatico di allineamento con focus autonom e supporto obiettivo laser consente una facile messa in servizio
  • Tempi di fermo brevi in caso di sostituzione grazie alla copia di backup dei parametri su scheda di memoria MicroSD
  • Meno lavoro di programmazione tramite la trasmissione dei risultati di lettura al comando nel formato desiderato

Panoramica

Visibilità perfetta con qualsiasi tipo di luce

Il Lector62x è un lettore di codici a camera per la rilevazione affidabile di codici stacked 1D e 2D e della scritta in chiaro. Il suo decoder DPM legge anche codici incisi laser o incisi ad aghi senza errori, addirittura con contrasti deboli, sporco o qualità minima del codice. Grazie al concetto d’illuminazione molto luminoso con i LED a due colori, il Lector62x è particolarmente immune alla luce ambiente. Anche in caso di condizioni luminose mutevoli, viene garantita una lettura stabile. La custodia compatta con connettore rotante lo rende il lettore ideale di codici nelle linee di produzione con spazi ristretti.

In breve
  • Algoritmi intelligenti di decodificazione e potente decoder DPM
  • Immunità alla luce ambiente
  • LED molto luminosi in rosso, blu, infrarosso
  • Accessori flessibili, ottici come filtri polarizzati o componente dome
  • Forma compatta con connettore rotante
  • Assistente di allineamento con focus autonomo, supporto obiettivo laser e LED verde di feedback
  • Scheda di memoria MicroSD per copia di backup dei parametri e memorizzazione immagini
  • Handling innovativo di dati con formattazione completa di smistamento, filtro ed emissione

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Tecnica di collegamento uniforme
  • Interfaccia di comando uniforme
  • Gamma di accessori uniforme
Per saperne di più

Vantaggi

Non gli sfugge niente

Decodificatore potente Identifica i codici più diversi anche con contrasto minimo, superfici riflettenti o sporco
Molto robusto rispetto alla luce ambiente Lettura stabile in tutte le situazioni di montaggio anche in condizioni luminose mutevoli

Il Lector62x convince anche in condizioni difficili per la sua decodificazione affidabile e garantisce una portata elevata nella sua applicazione.

Ogni codice riceve la giusta luce

Sempre il colore adatto

Due LED, uno rosso e uno blu garantiscono un’illuminazione ideale, stabilita sull’applicazione

Sempre il filtro giusto Il filtro polarizzato garantisce una lettura sicura su superfici riflettenti anche con forti riflessioni
Sempre illuminato in modo ottimale Identificazione affidabile di codici su superfici curve o lucenti per mezzo del componente dome

Il concetto d’illuminazione molto luminoso del Lector62x è adattabile individualmente alle condizioni in loco. Diversi colori d’illuminazione permettono l’illuminazione omogenea del campo di lettura per una prestazione ottimale in ogni applicazione. Con i giusti accessori per l’illuminazione si ottiene una lettura sicura del codice anche in condizioni difficili.

Disponibile in ogni momento

Molto semplice Assistente di allineamento con focus autonomo, supporto obiettivo laser e LED verde di feedback semplificano la messa in servizio e l’handling
Nessun problema di spazio La costruzione compatta e il connettore rotante consentono l’integrazione anche in spazi ristretti
Realizzazione copia di backup La scheda di memoria MicroSD per memorizzazione di immagini e copie di backup dei parametri garantisce un’analisi confortevole e tempi brevi di fermo macchina in caso di sostituzione
Handling innovativo di dati Grazie alla formattazione completa di smistamento, filtro ed emissione, i risultati di lettura vengono trasmessi al controllo già nel formato desiderato. Questo riduce il lavoro di programmazione

Assistenza per l’allineamento, costruzione compatta, concetto intelligente di cloning e handling innovativo di dati garantiscono un lavoro minimo nella messa in servizio e nella sostituzione del dispositivo.

SICK LifeTime Services

I servizi di SICK aumentano la produttività di macchine e impianti, aumentano globalmente la sicurezza delle persone, gettano le basi per un’economia sostenibile e assicurano protezione ai beni d’investimento. Oltre all’effettiva prestazione di consulenza, SICK è di supporto anche in fase di creazione del progetto e di messa in servizio, nonché durante il funzionamento direttamente in loco.

La gamma di servizi include tra l’altro manutenzione e ispezione, ma anche controllo delle prestazioni nonché modernizzazione e riequipaggiamento. Contratti di assistenza modulari o personalizzati aumentano la durata e quindi la disponibilità degli impianti. Anomalie o superamenti del valore limite possono essere riconosciuti in qualsiasi momento grazie a sensori e sistemi.

Consulenza e Design Consulenza specifica per applicazione sul prodotto, sua integrazione e applicazione dello stesso.
Messa in servizio e manutenzione Ottimizzata per applicazioni e sostenibile, grazie a messa in servizio e manutenzione a cura di un tecnico dell’assistenza SICK opportunamente formato.
Contratti di manutenzione Prolungamento della garanzia, SICK Remote Service, helpdesk 24 ore su 24, manutenzione, garanzie di disponibilità e ulteriori componenti modulari possono essere combinati individualmente.

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    FocusFocus regolabile (elettricamente) / teach autofocus
    Risoluzione sensore

    752 px x 480 px

    1.280 px x 1.024 px

    Frequenza di scansione25 Hz / 60 Hz / 50 Hz
    Distanza di lettura30 mm ... 1.500 mm
    Grado di protezioneIP65 / IP67
    Obiettivo ed illuminazione sostituibili
    PROFINET✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno / ✔
    EtherCAT®✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    Seriale✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    USB
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Peso170 g
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su