Contatto
Feedback

Lettori a camera
ICR89x

Velocità. Affidabilità. Brillantezza.

I tuoi vantaggi

  • Eccellente qualità delle immagini grazie al sensore Dual-line CMOS unico nel suo genere, per velocità di lettura e risultati OCR ottimi
  • Intelligenti algoritmi di decodifica assicurano affidabili prestazioni di lettura e un'elevata portata.
  • L'alta frequenza di scansione garantisce immagini ad alta risoluzione (200 dpi) fino a una velocità di trasporto di 3,8 m/s
  • Efficiente analisi della qualità dei codici 1D/2D grazie al sistema di verifica integrato
  • Massima affidabilità con 80.000 h MTBF
  • Brevi tempi di fermo macchina per la sostituzione del dispositivo tramite un intelligente concetto di cloning
  • L'illuminazione opzionale blu-bianca fornisce un ottimo contrasto anche per stampe colorate
  • Basso consumo energetico in modalità stand-by

Panoramica

Velocità. Affidabilità. Brillantezza.

Il sistema track-and-trace, basato su telecamera lineare ICR89x, rappresenta la soluzione ideale per tutte le applicazioni high-end nell'ambito della lettura di codici lineari e 2D in processi di trasporto e logistica. Inoltre l'eccellente qualità delle immagini della telecamera integrata ICR89x consente l'impiego in applicazioni OCR e VC. Il sistema di lettura codici presenta un design telecamera modulare, illuminazione a LED, comando focus dinamico e decoder ad alte prestazioni. In base all'impiego questo sistema può essere ampliato con altri prodotti come ad esempio un sistema di misurazione volumetrica.

In breve
  • Sensore Dual-line CMOS per elevate velocità di lettura codici a barre e OCR
  • Massimo tasso di scansione fino a 30 kHz per immagini ad alta risoluzione (200 dpi) con velocità fino a 3,8 m/s
  • Grande campo di lettura per larghezze di banda fino a 1.200 mm
  • Il sistema supporta tutti i comuni codici 1D/2D e i codici postali
  • Cinque canali di emissione immagini per OCR, VC, archiviazione e diagnosi
  • Clonazione dei parametri per tutti i componenti
  • Modalità stand-by a regolazione intelligente
  • Design industriale, nessun PC esterno necessario

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    FocusComando focus dinamico
    Frequenza di scansione19.100 Hz / 30.000 Hz
    Distanza di lettura1.400 mm ... 3.300 mm
    Grado di protezioneIP64
    Obiettivo ed illuminazione sostituibili
    Peso37 kg
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su