Contatto
Feedback

Lettori a camera
ICR88x

Compattezza. Affidabilità. Brillantezza.

I tuoi vantaggi

  • Semplice installazione grazie al design compatto senza specchio riflettore
  • Eccellente qualità delle immagini grazie al sensore Dual-line CMOS: per letture di massima qualità
  • Opzione di emissione immagini per software di tracking e analisi
  • Sistema che non richiede manutenzione
  • Basso fabbisogno energetico grazie alla ridotta illuminazione, al decoder integrato e al modus di stand-by
  • Risparmio di tempo per mezzo di configurazione facile tramite SOPAS Engineering Tool
  • MTTR inferiore ai dieci minuti e MTBF 80.000 h minimizzano il tempo di fuori servizio e garantiscono un’elevata affidabilità

Panoramica

Compattezza. Affidabilità. Brillantezza.

Il sistema track-and-trace, basato su camera lineare ICR88x, rappresenta la soluzione ideale per tutte le applicazioni high-end nell'ambito della lettura di codici 1D e 2D in applicazioni di movimentazione e logistica. Il sistema di lettura codici presenta un design telecamera modulare, illuminazione a LED, comando focus dinamico e decoder ad alte prestazioni.

Il sistema ICR88x è stato ottimizzato per il settore dell'assortimento specifico. In relazione alla ridotta distanza di lettura della telecamera lineare ICR88x è sufficiente uno spazio di montaggio limitato.

In breve
  • Sistema con telecamera high-end, ottimizzato per brevi distanze di lettura
  • Sensore Dual-line CMOS per letture di massima qualità
  • Massimo tasso di scansione fino a 19 kHz per immagini ad alta risoluzione (> 200 dpi)
  • Tutti i decoder sono integrati nella telecamera
  • Massima affidabilità – nessun PC esterno
  • Il sistema supporta tutti i comuni codici 1D/2D
  • Clonazione dei parametri per tutti i componenti
  • Possibile integrazione di ulteriori soluzioni Track-and-trace

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    FocusComando focus dinamico
    Frequenza di scansione19.100 Hz
    Distanza di lettura800 mm ... 1.350 mm
    Grado di protezioneIP64
    Obiettivo ed illuminazione sostituibili
    Peso28,5 kg
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su