Contatto
Feedback

Lettori a camera
ICR80x

Semplice, piccolo e leggero

I tuoi vantaggi

  • Identificazione rapida e affidabile di codici 1D e 2D
  • Un solo dispositivo per la lettura di differenti tipi di codici; flessibilità anche nel cambio del tipo di codice
  • Installazione e configurazione rapide e semplici
  • Nessuna necessità di post-regolazione, grazie all'assenza di parti mobili e all'ampio campo di lettura
  • Nessun problema di spazio per l'integrazione grazie alle ridotte dimensioni

Panoramica

Semplice, piccolo e leggero

Il lettore di codici tramite telecamera ICR803 è adatto a codici 1D e 2D. In una custodia compatta sono racchiuse le funzioni di luci LED, elaborazione immagini e interfaccia RS-232 o USB. Questo dispositivo legge tutti i comuni codici 1D, stacked, 2D, GS1 (RSS) ed è anche in grado di rilevare immagini. ICR803 legge codici in ogni posizione di orientamento. La lettura onnidirezionale dei codici a barre non richiede un allineamento preciso dei codici. La serie ICR803 può essere integrata in diversi dispositivi, ad es. sistemi robot, sistemi di accesso o terminali interattivi di informazione e transazione. Il trigger del dispositivo può avvenire manualmente o tramite la cosiddetta modalità di presentazione. Inoltre è possibile l'attivazione ICR tramite comandi seriali.

In breve
  • Lettura dei codici onnidirezionale
  • Ausilio ottico di puntamento
  • Forma molto compatta
  • Peso molto ridotto
  • Facile collegamento delle versioni USB e RS-232
  • Conformità alle direttive ambientali RoHS e WEEE
  • Adeguamento trigger individuale alle applicazioni (pulsante, modalità presentazione, comandi seriali o trigger hardware tramite la tecnologia di connessione SICK)

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    FocusFocus fisso
    Distanza di lettura50 mm ... 330 mm
    Obiettivo ed illuminazione sostituibili
    Ethernet✔ , TCP/IP, optional über externes Anschlussmodul
    Seriale✔ , RS-232 TTL
    CAN✔ , optional über externes Anschlussmodul
    PROFIBUS DP✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    DeviceNet™✔ , optional über externes Anschlussmodul
    USB
    Peso37 g
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su