Contatto
Feedback

Lettori a camera

Versatili, potenti, semplici

I lettori di codici basati su telecamera sono versatili, potenti, comodi e semplici.

Anche a elevate velocità di trasporto, i codici 1D, 2D, DPM, nonché i codici parzialmente danneggiati vengono riconosciuti in modo affidabile e rilevati con precisione. Indipendentemente se su metallo, vetro, plastica o carta, per ogni superficie e applicazione esiste una soluzione adatta. Numerose varianti di modello, diverse interfacce, compatibilità di rete: le esigenze future sono soddisfatte già adesso.

Filtrare secondo:
1500.0 mm 2500.0 mm
50.0 °C 50.0 °C
50.0 °C 50.0 °C
40.0 Hz 70.0 Hz

6 risultato/i:

Risultato 1 - 6 di 6

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Famiglia di prodotti Lector65x
Lettura flessibile di codici senza interruzione
  • Risoluzione 2/4 megapixel, frequenza dei fotogrammi elevata di 40Hz
  • Focus dinamico da oggetto a oggetto
  • Illuminazione LED ad alta potenza integrata
  • Tasti funzione, assistente di puntamento laser, segnale di feedback visivo ed acustico
  • Algoritmi di decodifica intelligenti e rapidi
Famiglia di prodotti Lector64x
Elevata efficienza per applicazioni di lettura codici.
  • Risoluzione 1,7 megapixel, frequenza dei fotogrammi elevata di 40Hz
  • Illuminazione LED ad alta potenza integrata
  • Tasti funzione, assistente di puntamento laser, segnale di feedback visivo ed acustico
  • Algoritmi di decodifica intelligenti e rapidi
Famiglia di prodotti Lector62x
Visibilità perfetta con qualsiasi tipo di luce
  • Algoritmi intelligenti di decodificazione e potente decoder DPM
  • Immunità alla luce ambiente
  • LED molto luminosi in rosso, blu, infrarosso
  • Accessori flessibili, ottici come filtri polarizzati o componente dome
  • Forma compatta con connettore rotante
  • Assistente di allineamento con focus autonomo, supporto obiettivo laser e LED verde di feedback
  • Scheda di memoria MicroSD per copia di backup dei parametri e memorizzazione immagini
  • Handling innovativo di dati con formattazione completa di smistamento, filtro ed emissione
Famiglia di prodotti ICR89x System
Velocità. Affidabilità. Brillantezza.
  • Sensore Dual-line CMOS per elevate velocità di lettura codici a barre e OCR
  • Massimo tasso di scansione fino a 30 kHz per immagini ad alta risoluzione (200 dpi) con velocità fino a 3,8 m/s
  • Grande campo di lettura per larghezze di banda fino a 1.200 mm
  • Il sistema supporta tutti i comuni codici 1D/2D e i codici postali
  • Cinque canali di emissione immagini per OCR, VC, archiviazione e diagnosi
  • Clonazione dei parametri per tutti i componenti
  • Modalità stand-by a regolazione intelligente
  • Design industriale, nessun PC esterno necessario
Famiglia di prodotti Lector63x
Intelligente. Flessibile. Intuitivo.
  • Lettore di codici con sensore da massimo 2 megapixel
  • Design flessibile dei componenti ottici e dei filtri
  • Illuminazione high-power integrata e sostituibile
  • Interfaccia utente intuitiva, con stringa risultati flessibile e opzioni di analisi codice
  • Tasti funzione, assistente di puntamento laser, segnale di feedback acustico e LED di feedback
  • Scheda di memoria MicroSD
Famiglia di prodotti ICR88x System
Compattezza. Affidabilità. Brillantezza.
  • Sistema con telecamera high-end, ottimizzato per brevi distanze di lettura
  • Sensore Dual-line CMOS per letture di massima qualità
  • Massimo tasso di scansione fino a 19 kHz per immagini ad alta risoluzione (> 200 dpi)
  • Tutti i decoder sono integrati nella telecamera
  • Massima affidabilità – nessun PC esterno
  • Il sistema supporta tutti i comuni codici 1D/2D
  • Clonazione dei parametri per tutti i componenti
  • Possibile integrazione di ulteriori soluzioni Track-and-trace

Risultato 1 - 6 di 6

Torna su