Contatto
Feedback

Lettore di codici a barre
CLV69x

Flessibilità e potenza ai massimi livelli

I tuoi vantaggi

  • Velocità di scansione maggiore in caso di codici a barre danneggiati, sporchi e/o parzialmente coperti grazie al potenziato algoritmo SMART+
  • Massima accuratezza anche nelle applicazioni complesse grazie all'elevata capacità di calcolo
  • Nessun gateway Ethernet aggiuntivo necessario con l'impiego del connettore Cloning Ethernet e conseguente riduzione di costi
  • Messa in servizio più rapida grazie ai tasti funzione incorporati e barra grafica a LED
  • L'intelligente modalità di scansione, unica nel suo genere, rende possibili formati di emissione flessibili e risparmio di programmazione supplementare nel controllo
  • Risparmio di costi grazie alla possibilità di realizzare applicazioni standard senza controller di sistema supplementare tramite la funzione tracking integrata

Panoramica

Flessibilità e potenza ai massimi livelli

Lo scanner per codici a barre CLV69x offre la massima capacità di lettura con velocità di elaborazione rapidissima e sicurezza di lettura elevatissima. La funzione autofocus si basa sulla misurazione integrata della distanza e consente di leggere in modo indipendente i codici all'interno del campo di lettura. La parametrizzazione, facile e comoda da utilizzare, è garantita dal concetto unitario di comando SOPAS-ET di SICK. Grazie alla tecnologia integrata di ricostruzione del codice SMART+, lo scanner legge non solo i codici a barre in modo esente da difetti, ma decodifica anche i codici sporchi o parzialmente danneggiati. Tramite la funzione tracking integrata, le applicazioni standard sono possibili con lo scanner CLV69x senza controller di sistema supplementare. La moderna tecnologia di connessione con memoria parametri integrata consente non solo una rapida e semplice sostituzione dello scanner, ma anche una maggiore flessibilità nella realizzazione delle differenti applicazioni.

In breve
  • Tecnologia di ricostruzione del codice SMART+ ampliata
  • Moderna tecnologia di connessione con memoria parametri integrata
  • CAN, Ethernet e D-Sub integrati (in funzione del connettore Cloning utilizzato)
  • Massima profondità di campo con funzione autofocus in tempo reale
  • GUI "SOPAS ET" di unico tipo e facile utilizzo
  • Funzione tracking integrata senza controller di sistema supplementare
  • Funzioni di filtraggio e classificazione flessibili
  • Barra grafica a LED integrata con tastiera di comando

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Tecnica di collegamento uniforme
  • Interfaccia di comando uniforme
  • Gamma di accessori uniforme
Per saperne di più

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    FocusAutofocus
    Angolo di apertura≤ 60° / ≤ 50°
    Frequenza di scansione400 Hz ... 1.200 Hz
    Risoluzione codice0,17 mm ... 1,2 mm
    Distanza di lettura400 mm ... 2.200 mm
    Ethernet✔ , TCP/IP
    PROFINET✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    EtherNet/IP™
    Seriale✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    DeviceNet™✔ , optional über externes Anschlussmodul
    Peso1.500 g / 2.200 g
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su