Contatto
Feedback

Lettore di codici a barre
CLV65x

Sempre a fuoco (automatico)

I tuoi vantaggi

  • Costi ridotti con l'autofocus che rende superflue altre varianti o relè fotoelettrici aggiuntivi per la regolazione del fuoco
  • Messa in servizio più rapida grazie all'intelligente auto-setup e ai tasti funzione
  • Facile aggiornamento del firmware con scheda di memoria MicroSD senza necessità di PC
  • Velocità di scansione ancora più alta anche in caso di codici a barre danneggiati, sporchi e parzialmente coperti grazie al perfezionato algoritmo SMART
  • Programmazione semplificata nel controllo, in quanto i dati possono essere trasmessi al controllo nel formato desiderato
  • Grazie al webserver integrato non sono necessari software supplementari per le semplici funzioni di monitoraggio e diagnosi

Panoramica

Sempre a fuoco (automatico)

Lo scanner ad alte prestazioni CLV65x con autofocus identifica i codici a barre con larghezze modulari variabili da 0,25 mm a 1,0 mm con elevata profondità di campo. In base alla larghezza del modulo possono essere raggiunte distanze di lettura fino a 1.600 mm con profondità di campo di 1.425 mm. L'elevata capacità di lettura unita al potente algoritmo di ricostruzione del codice SMART consento di rilevare con precisione e decodificare anche codici a barre danneggiati, poco leggibili o parzialmente coperti. L'intera famiglia di prodotti è molto flessibile ed è quindi adatta e affidabile per quasi tutte le esigenze di lettura e vari formati di emissione. Grazie al webserver integrato è possibile richiamare i dati di diagnostica come le statistiche di velocità di lettura, i dati di monitoraggio scanner, ecc. senza l'impiego di software aggiuntivi.

La versione con Ethernet integrato e sistema autofocus è la più compatta della sua classe e quindi è la soluzione ideale per l'impiego in applicazioni di stoccaggio e trasporto. Inoltre è disponibile anche una variante con specchio oscillante.

In breve
  • Elevata profondità di campo con funzione di autofocus in tempo reale
  • Tasti funzione integrati, ad es. per l'avvio di auto-setup o per la valutazione della qualità di lettura
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET ed EtherNet/IP on board. Nessun gateway Ethernet aggiuntivo necessario (con collegamento"Ethernet")
  • Ricostruzione codice SMART migliorata
  • Funzioni di filtraggio e classificazione altamente flessibili
  • Webserver integrato per dati di diagnosi e monitoraggio di rete
  • Configurazione con SOPAS, lo strumento di parametrizzazione per tutti i nuovi prodotti SICK
  • Grafico a barre LED integrato

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Tecnica di collegamento uniforme
  • Interfaccia di comando uniforme
  • Gamma di accessori uniforme
Per saperne di più

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    FocusAutofocus
    Angolo di apertura≤ 50°
    Frequenza di scansione600 Hz ... 1.000 Hz
    Risoluzione codice0,25 mm ... 1 mm
    Distanza di lettura125 mm ... 1.625 mm
    PROFINET✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno / ✔
    EtherCAT®✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    Seriale✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    DeviceNet™✔ , optional über externes Anschlussmodul
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Peso250 g ... 520 g
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su