Contatto
Feedback

Lettore di codici a barre
CLV64x

Versatilità dinamica

I tuoi vantaggi

  • Economico, perché è necessario un solo dispositivo CLV64x per tutte le regolazioni del focus
  • Messa in servizio più rapida grazie all'intelligente auto-setup e ai tasti funzione
  • Possibilità di acquisizione di un matchcode con tasti funzione integrati direttamente sull'apparecchio
  • Facile aggiornamento del firmware con scheda di memoria MicroSD senza necessità di PC
  • Riduzione dei costi, in quanto per le varianti Ethernet non è necessario alcun gateway Ethernet aggiuntivo
  • Velocità di scansione ancora più alta anche in caso di codici a barre danneggiati, sporchi e parzialmente coperti grazie al perfezionato algoritmo SMART
  • Programmazione semplificata nel controllo, in quanto i dati possono essere trasmessi al controllo nel formato desiderato
  • Identificazione del codice in tempo reale anche ad alte velocità di trasporto

Panoramica

Versatilità dinamica

La famiglia di prodotti CLV64x è realizzata in modo talmente flessibile da soddisfare alla perfezione praticamente tutte le esigenze di lettura con differenti formati di emissione, senza necessità di impiegare dispositivi di diverso tipo con focus fisso, in quanto la regolazione dinamica del focus è in grado di coprire in un unico dispositivo l'intera gamma di profondità di campo di varie regolazione del focus.

I dispositivi CLV64x combinano elevata capacità di lettura e codice di ricostruzione SMART ulteriormente potenziato, un algoritmo di lettura, che consente di rilevare con precisione codici a barre danneggiati o parzialmente coperti.

Tutte le varianti come scanner lineari o a raster, con uscita luce laterale e specchio oscillante, standard- e High Density, sono disponibili anche in versione Ethernet.

In breve
  • Grande profondità di campo impostabile grazie alla regolazione dinamica del focus
  • Tasti funzione integrati, ad es. per l'avvio di auto-setup o per la valutazione della qualità di lettura
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET ed EtherNet/IP on board. Nessun gateway Ethernet aggiuntivo necessario (con collegamento"Ethernet")
  • Ricostruzione codice SMART migliorata
  • Funzioni di filtraggio e classificazione altamente flessibili
  • Configurazione con SOPAS, lo strumento di parametrizzazione per tutti i nuovi prodotti SICK
  • Grafico a barre LED integrato
  • Funzioni ampliate di diagnosi a distanza e monitoraggio di rete tramite Ethernet

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Tecnica di collegamento uniforme
  • Interfaccia di comando uniforme
  • Gamma di accessori uniforme
Per saperne di più

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    FocusComando focus dinamico
    Angolo di apertura≤ 50°
    Frequenza di scansione400 Hz ... 1.200 Hz
    Risoluzione codice0,15 mm ... 1 mm
    Distanza di lettura30 mm ... 840 mm
    PROFINET✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno / ✔
    EtherCAT®✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    Seriale✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    DeviceNet™✔ , optional über externes Anschlussmodul
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Peso250 g ... 1.230 g
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su