Contatto
Feedback

Lettore di codici a barre
CLV63x

Soluzioni scanner intelligenti per la logistica e l'automazione

I tuoi vantaggi

  • Messa in servizio più rapida grazie all'intelligente auto-setup e ai tasti funzione
  • Facile aggiornamento del firmware con scheda di memoria MicroSD senza necessità di PC
  • Velocità di scansione ancora più alta anche in caso di codici a barre danneggiati, sporchi e parzialmente coperti grazie al perfezionato algoritmo SMART
  • Programmazione semplificata nel controllo, in quanto i dati possono essere trasmessi al controllo nel formato desiderato
  • Identificazione del codice in tempo reale anche ad alte velocità di trasporto
  • Maggiore sicurezza di lettura con elevata prestazione di calcolo e alta frequenza di scansione

Panoramica

Soluzioni scanner intelligenti per la logistica e l'automazione

La famiglia di prodotti CLV63x è costituita da scanner per codici a barre compatti e potenti, realizzati per molteplici applicazioni.

I dispositivi CLV63x combinano elevata capacità di lettura e codice di ricostruzione SMART ulteriormente potenziato, un algoritmo di lettura, che consente di rilevare con precisione codici a barre danneggiati o parzialmente coperti.

Tasti funzione incorporati e barra grafica a LED integrata consentono una rapida messa in funzione, il facile avvio della diagnosi di lettura e l'acquisizione di un matchcode senza PC. Tramite scheda di memoria MicroSD è possibile salvare esternamente la parametrizzazione dello scanner.

Diverse distanze di lettura possono essere coperte con le varianti di modello Long Range, Mid-Range o Short-Range. Tutte le varianti come scanner lineari o a raster, con uscita luce laterale e specchio oscillante, sono disponibili anche in versione Ethernet.

In breve
  • Tasti funzione integrati, ad es. per l'avvio di auto-setup o per la valutazione della qualità di lettura
  • Grafico a barre LED integrato
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET ed EtherNet/IP on board. Nessun gateway Ethernet aggiuntivo necessario (con collegamento"Ethernet")
  • Ricostruzione codice SMART migliorata
  • Funzioni di filtraggio e classificazione altamente flessibili
  • Configurazione con SOPAS, lo strumento di parametrizzazione per tutti i nuovi prodotti SICK
  • Elevata frequenza di scansione fino a 1.200 Hz
  • Funzioni ampliate di diagnosi a distanza e monitoraggio di rete tramite Ethernet

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Tecnica di collegamento uniforme
  • Interfaccia di comando uniforme
  • Gamma di accessori uniforme
Per saperne di più

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    FocusFocus fisso
    Angolo di apertura≤ 50°
    Frequenza di scansione400 Hz ... 1.200 Hz
    Risoluzione codice0,2 mm ... 1 mm
    Distanza di lettura44 mm ... 735 mm
    PROFINET✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno / ✔
    EtherCAT®✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    Seriale✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    DeviceNet™✔ , optional über externes Anschlussmodul
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Peso250 g ... 1.230 g
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su