Contatto
Feedback

Lettore di codici a barre
CLV62x

Scanner altamente prestazionali con impieghi flessibili

I tuoi vantaggi

  • Alta cadenza di lettura anche in caso di codici a barre rovinati, sporchi e parzialmente coperti grazie alla ricostruzione codice SMART620
  • Programmazione semplificata nel controllo, in quanto i dati possono essere trasmessi al controllo nel formato desiderato
  • Riduzione dei costi, in quanto per le varianti Ethernet non è necessario alcun gateway Ethernet aggiuntivo
  • Lo scanner CLV62x può essere utilizzato in qualsiasi rete scanner CAN di SICK come multiplexer e pertanto non sono così necessari altri multiplexer
  • Identificazione del codice in tempo reale anche ad alte velocità di trasporto
  • Forma compatta e semplicità di comando per un facile montaggio in spazi ristretti

Panoramica

Scanner altamente prestazionali con impieghi flessibili

La famiglia di prodotti CLV62x è costituita da scanner per codici a barre compatti e potenti, realizzati per molteplici applicazioni. Potenza, semplicità di utilizzo e flessibilità sono le principali caratteristiche della famiglia di prodotti CLV62x. I dispositivi CLV62x combinano elevata capacità di lettura e codice di ricostruzione SMART620, un algoritmo di lettura, che consente di rilevare con precisione codici a barre danneggiati o parzialmente coperti. I dispositivi CLV62x sono disponibili come variante seriale anche con interfaccia Ethernet integrata, inclusi protocolli EtherNet/IP e PROFINET. Lo scanner ad alte prestazioni è completato da funzioni supplementari, come ad es. diagnosi a distanza, resa possibile dal server web e dall'analisi della statistica di lettura integrati.

In breve
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET ed EtherNet/IP on board. Nessun gateway Ethernet aggiuntivo necessario (con collegamento"Ethernet")
  • Ricostruzione codice SMART620
  • Funzioni di filtraggio e classificazione altamente flessibili
  • Configurazione con SOPAS, lo strumento di parametrizzazione per tutti i nuovi prodotti SICK
  • Elevata frequenza di scansione fino a 1.200 Hz
  • Struttura di piccola forma
  • Funzioni ampliate di diagnosi a distanza e monitoraggio di rete tramite Ethernet
  • Grado di protezione IP 65 o IP 69K (a seconda del modello)

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Tecnica di collegamento uniforme
  • Interfaccia di comando uniforme
  • Gamma di accessori uniforme
Per saperne di più

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    FocusFocus fisso
    Angolo di apertura≤ 50°
    Frequenza di scansione400 Hz ... 1.200 Hz
    Risoluzione codice0,15 mm ... 1 mm
    Distanza di lettura25 mm ... 730 mm
    PROFINET✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno / ✔
    EtherCAT®✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    Seriale✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    DeviceNet™✔ , optional über externes Anschlussmodul
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Peso205 g ... 854 g
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su