Contatto
Feedback

Lettore di codici a barre
CLV61x

Decodifica affidabile, facile integrazione

I tuoi vantaggi

  • Per ogni applicazione la variante di scanner adatta CLV61x
  • Grazie al campo di lettura ottimizzato per l'identificazione dei contenitori sul nastro trasportatore in abbinamento all'interfaccia utente SOPAS, utilizzabile in modo intuitivo, è possibile una semplice e rapida integrazione nell'impianto di trasporto dell'utente
  • La forma compatte facilita il montaggio anche in spazi ridotti
  • Programmazione semplificata nel controllo, in quanto i dati possono essere trasmessi al controllo nel formato desiderato
  • A seconda della variante, gli scanner per codici a barre CLV61x possono essere utilizzati in qualsiasi rete SICK CAN Sensor Network come multiplexer e pertanto non sono così necessari altri multiplexer
  • Il modulo opzionale di clonazione parametri in abbinamento al supporto di montaggio a chiusura rapida consente di effettuare un'eventuale sostituzione dello scanner in tempi molto brevi

Panoramica

Decodifica affidabile, facile integrazione

La famiglia di prodotti CLV61x è costituita da scanner per codici a barre compatti altamente prestazionali. Al fine di offrire la soluzione migliore per le varie applicazioni, sono disponibili diverse varianti (CAN, bus di campo). La variante CLV615 bus di campo è stata realizzata specificatamente per le esigenze dell'intralogistica. Grazie al campo di lettura ottimizzato per l'identificazione dei contenitori sul nastro trasportatore in abbinamento all'interfaccia utente SOPAS, utilizzabile in modo intuitivo, è possibile una semplice e rapida integrazione nell'impianto di trasporto dell'utente. La tecnologia di connessione opzionale, ad es. CDF600-2, consente un facile collegamento al sistema di controllo dell'utente e la configurazione diretta dall'ambiente di comando. Grazie al modulo opzionale di clonazione parametri, in caso di difetti è anche possibile una veloce sostituzione dello scanner, senza necessità di riparametrizzazioni tramite tablet/PC.

In breve
  • Campo di lettura ottimizzato per applicazioni in intralogistica
  • Disponibile con SICK CAN Sensor Network
  • Configurazione con SOPAS, lo strumento di parametrizzazione per tutti i nuovi prodotti SICK
  • Disponibile in diverse varianti (CAN, bus di campo), per risolvere tutte le applicazioni
  • Frequenza di scansione regolabile fino a 1000 scans./sec.
  • Struttura di piccola forma

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Tecnica di collegamento uniforme
  • Interfaccia di comando uniforme
  • Gamma di accessori uniforme
Per saperne di più

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    FocusFocus fisso
    Angolo di apertura≤ 50°
    Frequenza di scansione400 Hz ... 1.000 Hz
    Risoluzione codice0,1 mm ... 1 mm
    Distanza di lettura25 mm ... 365 mm
    Seriale✔ , RS-232
    CAN
    PROFINET✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    PROFIBUS DP✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    EtherCAT®✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    Peso265 g / 295 g
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su