Contatto
Feedback

Lettore di codici a barre
CLV61x Dual Port

Il professionista in rete

I tuoi vantaggi

  • L’interruttore incorporato consente di installare e realizzare facilmente topologie ad anello o in linea
  • Il cavo integrato facilita l’alimentazione elettrica via cavo a banda piatta
  • La custodia compatta con connettore maschio girevole semplifica il montaggio del sensore anche in spazi ristretti
  • Facile parametrizzazione tramite interfaccia USB supplementare
  • Le varianti di scanner con riscaldamento integrato e/o ingresso hardware offrono la massima per qualsiasi applicazione
  • Regolazione adattiva della temperatura per efficienza energetica nei processi di identificazione in magazzini frigoriferi (in funzione della tipologia)
  • Per una rapida integrazione nell’impianto di trasporto, la parametrizzazione avviene direttamente nell’ambiente di comando o tramite l’interfaccia utente SOPAS ET.

Panoramica

Il professionista in rete

La famiglia di prodotti CLV61x Dual Port è costituita da lettori di codici a barre compatti altamente prestazionali, realizzati specificatamente per le esigenze dell’intralogistica. Dank integriertem PROFINET mit zwei Anschlussmöglichkeiten (Dual Port) lassen sie sich einfach in Linien- und Ringtopologien von Steuerungssystemen einbinden. Per una rapida integrazione nell’impianto, la parametrizzazione direttamente nell’ambiente di comando o tramite l’interfaccia utente SOPAS ET è utilizzabile in modo intuitivo. I dispositivi possiedono un’interfaccia USB ed Ethernet. Gli indicatori di stato a LED forniscono un supporto rapido ed efficace nella diagnosi del risultato di lettura e dello stato d’esercizio. Le varianti del dispositivo con riscaldamento integrato consentono l’identificazione sicura e facile degli oggetti anche in magazzini frigoriferi.

In breve
  • Einfache PROFINET-Anbindung
  • Ridotto cablaggio grazie alle topologie ad anello e in linea
  • PROFINET mit integriertem Switch (Dual Port)
  • Campo di lettura ottimale per applicazioni in intralogistica
  • Forma costruttiva compatta
  • Interfaccia USB
  • Frequenza di scansione regolabile fino a 1000 scansioni al secondo

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Tecnica di collegamento uniforme
  • Interfaccia di comando uniforme
  • Gamma di accessori uniforme
Per saperne di più

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    FocusFocus fisso
    Angolo di apertura≤ 50°
    Frequenza di scansione400 Hz ... 1.000 Hz
    Risoluzione codice0,35 mm ... 1 mm
    Distanza di lettura25 mm ... 705 mm
    PROFINET
    USB
    Peso290,5 g ... 345,8 g
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su