Contatto
Feedback

Lettore di codici a barre

Soluzioni intelligenti per la logistica e l'automazione

Gli scanner per codici a barre SICK accelerano i processi di logistica e automazione. Le eccellenti capacità di lettura garantiscono il flusso di processo anche con codici a barre di bassa qualità o danneggiati. L'alta frequenza di scansione consente di raggiungere elevate velocità di processo. E la semplice integrazione in rete migliora l'efficienza operativa. Le dimensioni ridotte dei dispositivi di collegamento permettono di risparmiare spazio e costi. La gamma di prodotti SICK per lettura dei codici a barre offre la soluzione migliore per ogni tipo di applicazione.

Filtrare secondo:
70.0 mm 2200.0 mm
750.0 Hz 1200.0 Hz

9 risultato/i:

Risultato 1 - 9 di 9

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Famiglia di prodotti CLV69x
Flessibilità e potenza ai massimi livelli
  • Tecnologia di ricostruzione del codice SMART+ ampliata
  • Moderna tecnologia di connessione con memoria parametri integrata
  • CAN, Ethernet e D-Sub integrati (in funzione del connettore Cloning utilizzato)
  • Massima profondità di campo con funzione autofocus in tempo reale
  • GUI SOPAS ET di unico tipo e facile utilizzo
  • Funzione tracking integrata senza controller di sistema supplementare
  • Funzioni di filtraggio e classificazione flessibili
  • Barra grafica a LED integrata con tastiera di comando
Famiglia di prodotti CLV61x Dual Port
Il professionista in rete
  • Einfache PROFINET-Anbindung
  • Ridotto cablaggio grazie alle topologie ad anello e in linea
  • PROFINET mit integriertem Switch (Dual Port)
  • Campo di lettura ottimale per applicazioni in intralogistica
  • Forma costruttiva compatta
  • Interfaccia USB
  • Frequenza di scansione regolabile fino a 1000 scansioni al secondo
Famiglia di prodotti CLV60x
Prestazione di lettura affidabile in spazi ridottissimi
  • Altezza elevata del campo di lettura già a una distanza di 30 mm
  • Tecnologia CMOS a 2 Kpixel
  • Indicazione di stato a LED riconoscibile da quasi ogni direzione
  • Servizio opzionale di adattamento alle esigenze dei clienti
  • Frequenza di scansione 750 Hz
  • Campo di lettura anteriore o laterale
Famiglia di prodotti CLV65x
Sempre a fuoco (automatico)
  • Elevata profondità di campo con funzione di autofocus in tempo reale
  • Tasti funzione integrati, ad es. per l'avvio di auto-setup o per la valutazione della qualità di lettura
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET ed EtherNet/IP on board. Nessun gateway Ethernet aggiuntivo necessario (con collegamentoEthernet)
  • Ricostruzione codice SMART migliorata
  • Funzioni di filtraggio e classificazione altamente flessibili
  • Webserver integrato per dati di diagnosi e monitoraggio di rete
  • Configurazione con SOPAS, lo strumento di parametrizzazione per tutti i nuovi prodotti SICK
  • Grafico a barre LED integrato
Famiglia di prodotti CLV63x
Soluzioni scanner intelligenti per la logistica e l'automazione
  • Tasti funzione integrati, ad es. per l'avvio di auto-setup o per la valutazione della qualità di lettura
  • Grafico a barre LED integrato
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET ed EtherNet/IP on board. Nessun gateway Ethernet aggiuntivo necessario (con collegamentoEthernet)
  • Ricostruzione codice SMART migliorata
  • Funzioni di filtraggio e classificazione altamente flessibili
  • Configurazione con SOPAS, lo strumento di parametrizzazione per tutti i nuovi prodotti SICK
  • Elevata frequenza di scansione fino a 1.200 Hz
  • Funzioni ampliate di diagnosi a distanza e monitoraggio di rete tramite Ethernet
Famiglia di prodotti CLV62x
Scanner altamente prestazionali con impieghi flessibili
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET ed EtherNet/IP on board. Nessun gateway Ethernet aggiuntivo necessario (con collegamentoEthernet)
  • Ricostruzione codice SMART620
  • Funzioni di filtraggio e classificazione altamente flessibili
  • Configurazione con SOPAS, lo strumento di parametrizzazione per tutti i nuovi prodotti SICK
  • Elevata frequenza di scansione fino a 1.200 Hz
  • Struttura di piccola forma
  • Funzioni ampliate di diagnosi a distanza e monitoraggio di rete tramite Ethernet
  • Grado di protezione IP 65 o IP 69K (a seconda del modello)
Famiglia di prodotti CLV61x
Decodifica affidabile, facile integrazione
  • Campo di lettura ottimizzato per applicazioni in intralogistica
  • Disponibile con SICK CAN Sensor Network
  • Configurazione con SOPAS, lo strumento di parametrizzazione per tutti i nuovi prodotti SICK
  • Disponibile in diverse varianti (CAN, bus di campo), per risolvere tutte le applicazioni
  • Frequenza di scansione regolabile fino a 1000 scans./sec.
  • Struttura di piccola forma
Famiglia di prodotti CLV50x
Piccoli, semplici, affidabili – la Mini Line
  • Forma molto compatta
  • Peso molto ridotto
  • Facile messa in servizio
  • Veloce e sicura identificazione di codici anche con scarsa qualità di stampa o rovinati
  • Disponibile come variante RS-232- (estremità cavo aperta) e come variante USB
  • Tasto funzione integrato
  • Un ingresso trigger e due uscite digitali per Goodread/Noread (solo con la variante RS-232)
  • CLV505 disponibile anche come versione raster
Famiglia di prodotti CLV64x
Versatilità dinamica
  • Grande profondità di campo impostabile grazie alla regolazione dinamica del focus
  • Tasti funzione integrati, ad es. per l'avvio di auto-setup o per la valutazione della qualità di lettura
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET ed EtherNet/IP on board. Nessun gateway Ethernet aggiuntivo necessario (con collegamentoEthernet)
  • Ricostruzione codice SMART migliorata
  • Funzioni di filtraggio e classificazione altamente flessibili
  • Configurazione con SOPAS, lo strumento di parametrizzazione per tutti i nuovi prodotti SICK
  • Grafico a barre LED integrato
  • Funzioni ampliate di diagnosi a distanza e monitoraggio di rete tramite Ethernet

Risultato 1 - 9 di 9

Torna su