Sensori radar

Sviluppati per la massima disponibilità
I sensori radar rilevano in modo affidabile, entro il loro cono di rilevamento, ogni oggetto, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. In tal modo sono ideali per la prevenzione di collisioni e l’assistenza al conducente.
Filtrare secondo:
2 risultato/i:
Ampia distanza operativa e copertura su larga scala per evitare le collisioni
- Impostazione selezionabile e semplice della distanza operativa fino a 20 m
- Elevata disponibilità anche in caso di cattive condizioni atmosferiche e sporco
- Montaggio e impostazione semplici
- Moduli emettitore-ricevitore supplementari
Tecnologia radar per un rapido riconoscimento di oggetti in condizioni ambientali difficili
- Rilevamento di oggetti statici e mobili
- 4 uscite di commutazione transistore liberamente programmabili
- Fornitura di numero di identificazione, direzione di movimento e velocità dell'oggetto via Ethernet
- Grande distanza operativa con angoli di riconoscimento di ± 50° (Azimut) e ± 8° (Elevation)
- Custodia impermeabile alla polvere e all'acqua (IP67)