Contatto
Feedback

Sensori 3D LiDAR
PeopleCounter

Conteggio di persone anonimo e affidabile

I tuoi vantaggi

  • Conteggio anonimizzato di persone in locali pubblici
  • Lettura dell’occupazione attuale del locale
  • Identificazione affidabile della direzione di movimento delle persone nella zona di ingresso e di uscita
  • Distinzione affidabile tra persona e oggetto: le persone vengono riconosciute e, dato il loro profilo, gli oggetti non vengono considerati
  • Messa in servizio semplice e rapida

Panoramica

Conteggio di persone anonimo e affidabile

Il contatore di persone PeopleCounter è una soluzione sviluppata da SICK, che consente una differenziazione tra persone e altri oggetti in campo di rilevamento di grandi dimensioni. Sulla base del hardware del sensore 3D LiDAR MRS1000, che genera dati di misura in forma di una nuvola di puntini, la SensorApp integrata elabora i dati. La PeopleCounter App consente di identificare le persone in modo affidabile dal loro profilo. In questo modo vengono conteggiate solo le persone e gli oggetti oscurati. La procedura si svolge senza che vengano rilevati dati personali, in modo da garantire un’elaborazione dati anonimizzata.

In breve
  • Emissione di dati di misura precisi tramite telegrammi e uscite digitali
  • Interfaccia utente intuitiva per la rappresentazione e la configurazione dell’applicazione
  • Angolo di apertura grande e quattro strati dell’MRS1000
  • Rilevamento profilo spalla-testa-spalla
  • App specifica dell’applicazione, preprogrammata, basata su un sensore 3D LiDAR

Vantaggi

Per rilevare il numero di persone in un locale in modo semplice, veloce e anonimo, SICK ha la soluzione giusta: il PeopleCounter, una combinazione tra sensore 3D LiDAR MRS1000 e una SensorApp. Con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, PeopleCounter consente al sensore 3D LiDAR di contare le persone. Attraverso le quattro posizioni di scansione, la direzione di movimento delle persone viene rilevata e, grazie al riconoscimento dei profili da testa e spalle tramite la SensorApp, queste vengono anche riconosciute come tali. In tal modo è possibile distinguerle in modo affidabile dagli oggetti.

Pacchetto completo PeopleCounter: il sensore 3D LiDAR MRS1000 genera i dati di misura e la SensorApp integrata identifica con sicurezza le persone dal loro profilo.

Il funzionamento del PeopleCounter consente di riconoscere e contare le persone con precisione
Le quattro posizioni di scansione dell’MRS1000 scansionano la direzione di movimento di persone
Il riconoscimento di profili da testa e spalle assicura un distinzione sicura tra persone e oggetti

Conteggio delle persone in anonimato: identificazione e classificazione delle persone tramite i loro dati di profilo, senza registrazione di immagine e senza rilevamento di dati personali

Grazie alle possibilità d’impostazione della SensorApp, il PeopleCounter può essere utilizzato in diversi settori: di questo possono approfittare ad es. gestori di dispositivi pubblici nonché turismo, gastronomia e commercio. Oltre al monitoraggio del numero di persone di volta in volta attuale in un locale, diverse funzioni delle app consentono il rilevamento di molte altre informazioni: ad es. il momento in cui la maggior parte delle persone è entrata o uscita o l’ora del giorno in cui la maggior parte delle persone sosta in una zona predefinita.

PeopleCounter dispone di molte funzioni e fornisce informazioni utili per l’elaborazione successiva dei dati rilevati.

PeopleCounter dispone di una funzione Master Slave. In tal modo è possibile impiegare contemporaneamente più di 10 dispositivi. Ciò consente il monitoraggio di diversi accessi a un locale e il monitoraggio di uscite e ingressi larghi più di 10 m.
MRS1000 rileva in tempo reale nella zona monitorata il numero di persone di volta in volta attuale e valuta i dati corrispondenti. Non è necessaria un’unità di calcolo supplementare. Per una rapida messa in servizio, sono disponibili set finiti.
PeopleCounter emette i dati rilevati tramite telegrammi di misura e uscite digitali. Successivamente è possibile rappresentare l’occupazione attuale del locale tramite un sistema di semafori, come quello noto ad es. per la regolazione degli accessi ai negozi o direttamente su un monitor. I dati rimangono disponibili tramite la memoria interna del PeopleCounter fino a 30 giorni.

Rilevamento di persone con una precisione di conteggio superiore al 98%: pericolo di confusione tra uomo e oggetti come carrelli della spesa viene escluso

SICK LifeTime Services

I servizi di SICK aumentano la produttività di macchine e impianti, aumentano globalmente la sicurezza delle persone, gettano le basi per un’economia sostenibile e assicurano protezione ai beni d’investimento. Oltre all’effettiva prestazione di consulenza, SICK è di supporto anche in fase di creazione del progetto e di messa in servizio, nonché durante il funzionamento direttamente in loco.

La gamma di servizi include tra l’altro manutenzione e ispezione, ma anche controllo delle prestazioni nonché modernizzazione e riequipaggiamento. Contratti di assistenza modulari o personalizzati aumentano la durata e quindi la disponibilità degli impianti. Anomalie o superamenti del valore limite possono essere riconosciuti in qualsiasi momento grazie a sensori e sistemi.

Consulenza e Design Consulenza specifica per applicazione sul prodotto, sua integrazione e applicazione dello stesso.
Messa in servizio e manutenzione Ottimizzata per applicazioni e sostenibile, grazie a messa in servizio e manutenzione a cura di un tecnico dell’assistenza SICK opportunamente formato.
Contratti di manutenzione Prolungamento della garanzia, SICK Remote Service, helpdesk 24 ore su 24, manutenzione, garanzie di disponibilità e ulteriori componenti modulari possono essere combinati individualmente.

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Principio di misuraHDDM+
    Applicazione integrataConteggio persone
    Angolo di apertura
    Orizzontale275°
    Verticale7,5°, su 4 livelli di scansione
    Risoluzione angolare0,25°
    Campo di lavoro≤ 10 m, Larghezza del campo di conteggio
    Distanza di lavoro
    Con 10% remissione16 m
    Con 90% remissione30 m
    Numero di echi valutati3
    Frequenza di scansione50 Hz, 4 x 12,5 Hz
    RiscaldamentoAutoriscaldante
    Ethernet
    Peso1,2 kg
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su