Contatto
Feedback

Sensori 3D LiDAR
MRS6000

Differenza visibile in più posizioni

I tuoi vantaggi

  • L’alta densità dei punti di scansione in oltre 24 posizioni consente rilevamenti affidabili
  • La particolare tecnologia specchio consente un’elevata stabilità del campo di scansione
  • Alta risoluzione (verticale e orizzontale) per il rilevamento rapido e preciso di un’ampia zona di lavoro
  • Trasferimento dei dati di misurazione in tempo reale tramite collegamento Ethernet da 1 Gbit
  • Forma compatta e robusta con grado di protezione IP67 per condizioni ambientali difficili

Panoramica

Differenza visibile in più posizioni

Il sensore 3D LiDAR MRS6000 rileva in modo affidabile l’ambiente circostante in 24 posizioni con un’alta densità dei punti di scansione e un angolo di apertura di 120°. La particolare tecnologia specchio consente un’elevata stabilità del campo di scansione. Mediante la tecnologia a eco multipla il sensore scansiona anche in presenza di pioggia, polvere e nebbia, moltiplicando al contempo l’intensità dei punti. Queste caratteristiche sono particolarmente adatte alla generazione senza lacune di una nuvola punti 3D, con la quale possono essere risolte molte applicazioni complesse.

In breve
  • Rilevamento continuo in 24 posizioni con un angolo di apertura di 120°
  • Fine risoluzione angolare con elevata densità dei punti di scansione
  • Affidabilità con tecnologia a eco multipla
  • Server web per parametrizzazione comodo e facile

Vantaggi

Con 24 posizioni resta ben poco nascosto

La potenza del sensore 3D LiDAR MRS6000 si basa su un’innovativa tecnologia a specchio che, grazie a 24 linee di misura senza soluzione di continuità, consente una scansione 3D molto realistica. L’elevate intensità dei punti di scansione si orienta e concentra su una zona definita, in modo da rendere possibile il rilevamento affidabile anche di piccoli oggetti. Insieme ai dati di riflessione (RSSI) è possibile generare un’immagine chiara della zona di scansione in tempo reale, ottenendo buoni risultati anche su oggetti con limitata superficie riflettente. Ciò consente ad es. la sorveglianza affidabile di determinate zone e la registrazione di oggetti nell’area di interesse. Grazie alle sue eccellenti prestazioni outdoor, il sensore MRS6000 è utilizzabile anche in condizioni ambientali sfavorevoli.
Elevata densità di scansione per un rilevamento costante e continuo Con fino a 880.000 punti di misurazione al secondo il sensore MRS6000 non perde praticamente nulla. A una distanza di 25 m il sensore MRS6000 rileva un campo di scansione con ca. 72 punti di misurazione per m² nell’intero angolo di apertura di 120°. La distanza tra i singoli punti di misurazione è di soli 4,3 mm.
Innovativa tecnologia specchio a consente per un’elevata stabilità del campo di scansione Rispetto alle precedenti tecnologie a specchio, il sensore MRS6000 funziona con un particolare specchio poligonale, che consente di generare una linea molto precisa del campo di scansione senza deformazioni.
Analisi multieco per maggiore affidabilità La distanza tra il sensore 3D LiDAR e un oggetto si calcola sulla durata di propagazione dell’impulso emesso. Il sensore MRS6000 è in grado di analizzare fino a quattro segnali eco per raggio di misurazione emesso, fornendo così sempre risultati di misurazione affidabili. Anche in applicazioni in cui prevale una cattiva visibilità, il sensore MRS6000 mantiene sempre una visione d’insieme.

Anche su superfici limitatamente riflettenti si ottengono risultati eccellenti con tastatura costante per ottenere immagini 3D affidabili

SICK LifeTime Services

I servizi di SICK aumentano la produttività di macchine e impianti, aumentano globalmente la sicurezza delle persone, gettano le basi per un’economia sostenibile e assicurano protezione ai beni d’investimento. Oltre all’effettiva prestazione di consulenza, SICK è di supporto anche in fase di creazione del progetto e di messa in servizio, nonché durante il funzionamento direttamente in loco.

La gamma di servizi include tra l’altro manutenzione e ispezione, ma anche controllo delle prestazioni nonché modernizzazione e riequipaggiamento. Contratti di assistenza modulari o personalizzati aumentano la durata e quindi la disponibilità degli impianti. Anomalie o superamenti del valore limite possono essere riconosciuti in qualsiasi momento grazie a sensori e sistemi.

Consulenza e Design Consulenza specifica per applicazione sul prodotto, sua integrazione e applicazione dello stesso.
Messa in servizio e manutenzione Ottimizzata per applicazioni e sostenibile, grazie a messa in servizio e manutenzione a cura di un tecnico dell’assistenza SICK opportunamente formato.
Contratti di manutenzione Prolungamento della garanzia, SICK Remote Service, helpdesk 24 ore su 24, manutenzione, garanzie di disponibilità e ulteriori componenti modulari possono essere combinati individualmente.

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo d’impiegoOutdoor
    Angolo di apertura
    Orizzontale120°
    Verticale15°
    Risoluzione angolare

    0,13°, orizzontale

    0,625°, verticale

    Campo di lavoro0,5 m ... 200 m
    Distanza di lavoro
    Con 10% remissione30 m
    Con 90% remissione75 m
    Numero di echi valutati4
    Frequenza di scansione10 Hz
    Temperatura ambiente di funzionamento–20 °C ... +60 °C
    Ethernet
    Peso2,2 kg
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su