Contatto
Feedback

Sensori 3D LiDAR
LD-MRS

Scanner multilivello incredibilmente robusto per ambienti complessi

I tuoi vantaggi

  • Compensazione di movimenti oscillatori dei veicoli con misurazione simultanea fino a 8 livelli
  • Facile integrazione del sensore grazie alla forma costruttiva leggera e compatta
  • Bassi costi di esercizio per il ridotto consumo di corrente
  • Rapida emissione dei dati con elevato numero di informazioni
  • La custodia IP69K consente di effettuare misurazioni precise anche con influssi atmosferici avversi
  • Focus con risoluzione angolare flessibile nella zona di scansione
  • L'elaborazione dei dati consente il tracking di fino a 64 oggetti

Panoramica

Scanner multilivello incredibilmente robusto per ambienti complessi

Lo scanner multilivello LD-MRS è un sensore efficiente per il settore della tecnica di automatizzazione. È resistente a neve, pioggia e polvere ed è pertanto particolarmente adatto all'impiego in condizioni ambientali difficili all'esterno nel settore industriale in applicazioni fisse o mobili, come ad es. in porti e in superficie, per misurazioni e funzioni di sorveglianza nonché in veicoli industriali. Lo scanner LD-MRS è disponibile con tracking oggetti o sorveglianza campo. Scansiona e misura contemporaneamente fino a otto piani paralleli; ciò è importante per compensare ad esempio le oscillazioni dei veicoli o per riconoscere le salite. Inoltre è in grado di riconoscere fino a tre eco-impulsi in sequenza per misurazione e livello. Grazie alla sua struttura leggera, compatta e robusta può essere integrato facilmente in svariate applicazioni.

In breve
  • Misurazione simultanea fino a 8 livelli di scansione
  • Resistenza agli influssi atmosferici grazie alla tecnologia a eco multipla e al grado di protezione IP69K
  • Forma costruttiva compatta e leggera: peso 0,77 kg / 1 kg
  • Ampio intervallo di temperature da –40 °C a +70 °C
  • Consumo energetico limitato: 8 W
  • Risoluzione flessibile di differenti risoluzioni angolari nella zona di scansione
  • Tracking oggetto integrato

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo d’impiegoOutdoor
    Applicazione integrataSorveglianza di campo, Tracking oggetto, Emissione dati di misurazione
    Angolo di apertura
    Orizzontale85°, Zona di lavoro con 4 livelli di misurazione, ampliamento della zona di lavoro 25° con 2 livelli di misurazione per totali 110°
    85°, Zona di lavoro con 8 livelli di misurazione, ampliamento della zona di lavoro 25° con 4 livelli di misurazione per totali 110°
    Verticale3,2° / 4,2° ... 6,4° (± 0,2°)
    Risoluzione angolare

    0,125°

    0,25°

    0,5°

    Campo di lavoro0,5 m ... 320 m
    Distanza di lavoro
    Con 10% remissione30 m ... 50 m
    150 m
    Numero di echi valutati3 / 2
    Frequenza di scansione12,5 Hz ... 50 Hz, Tracking oggetto a 12,5 Hz
    Temperatura ambiente di funzionamento–40 °C ... +70 °C
    Ethernet
    Seriale
    CAN
    Peso1 kg / 0,77 kg
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su