Contatto
Feedback

Sensori 3D LiDAR

Rilevamento in tre dimensioni

I sensori 2D LiDAR (anche laser scanner 2D) rilevano l’ambiente circostante senza difetti, indipendentemente se si tratta di oggetti mobili o fermi. Pertanto i sensori 3D LiDAR sono ideali per applicazioni come la protezione anticollisione in veicoli automatici o il rilevamento di oggetti.

Filtrare secondo:

4 risultato/i:

Risultato 1 - 4 di 4

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Outdoor è la nostra quarta dimensione
  • Quattro posizioni di estensione e angolo di apertura di 275°
  • Elevata resistenza alle intemperie e affidabilità grazie a HDDM+ con tecnologia a eco multipla
  • Sorveglianza di campo e dati di misura in un unico sensore
  • Facile parametrizzazione, adattabilità a condizioni variabili
  • Diagnosi comoda e facile per il cliente mediante server web
Confrontare adesso
Selezionare
Differenza visibile in più posizioni
  • Rilevamento continuo in 24 posizioni con un angolo di apertura di 120°
  • Fine risoluzione angolare con elevata densità dei punti di scansione
  • Affidabilità con tecnologia a eco multipla
  • Server web per parametrizzazione comodo e facile

Confrontare adesso
Selezionare
Conteggio di persone anonimo e affidabile
  • Emissione di dati di misura precisi tramite telegrammi e uscite digitali
  • Interfaccia utente intuitiva per la rappresentazione e la configurazione dell’applicazione
  • Angolo di apertura grande e quattro strati dell’MRS1000
  • Rilevamento profilo spalla-testa-spalla
  • App specifica dell’applicazione, preprogrammata, basata su un sensore 3D LiDAR
Confrontare adesso
Selezionare
Scanner multilivello incredibilmente robusto per ambienti complessi
  • Misurazione simultanea fino a 8 livelli di scansione
  • Resistenza agli influssi atmosferici grazie alla tecnologia a eco multipla e al grado di protezione IP69K
  • Forma costruttiva compatta e leggera: peso 0,77 kg / 1 kg
  • Ampio intervallo di temperature da –40 °C a +70 °C
  • Consumo energetico limitato: 8 W
  • Risoluzione flessibile di differenti risoluzioni angolari nella zona di scansione
  • Tracking oggetto integrato

Confrontare adesso
Selezionare

Risultato 1 - 4 di 4

Torna su