Contatto
Feedback

Sensori 2D LiDAR
TiM7xx

Intelligente analisi di campo ed emissione dei dati di misurazione in un unico dispositivo

I tuoi vantaggi

  • Rende attuabili soluzioni per applicazioni mobili mediante la disponibilità simultanea delle misure del profilo 2D e della valutazione dei campi di intervento
  • Rilevamento di oggetti affidabile e indipendente dalla superficie, anche in caso di forte luce ambiente
  • Con l´emissione dei dati di misura è possibile valutare la forma e sulla dimensione degli oggetti, ecc.
  • Facile integrazione in AGV/AGC compatti grazie alla ridotta dimensione del sensore
  • Semplice messa in servizio mediante connettori rotanti e accessori perfettamente idonei al sensore; per la messa in servizio sono necessari solo pochi parametri impostabili da software SOPAS
  • Migliorato comportamento nel rilevamento dei bordi grazie a HDDM+

Panoramica

Intelligente analisi di campo ed emissione dei dati di misurazione in un unico dispositivo

Allo scopo di avere una gamma di sensori 2D LiDAR scalabile e funzionante, SICK integra il nuovo TiM7xx nella serie TiM. Questo sensore combina analisi dei campi di intervento ed emissione dei dati di misurazione in un unico dispositivo. Così è in grado sia di rilevare i dati mediante la presenza di un oggetto in un´area definita sia di emettere dati di misura esatti della superficie scansionata. Con TiM7xx è possibile per SICK ridurre il numero di sensori necessari per applicazioni mobili. Grazie a questo sensore i clienti possono sviluppare soluzioni individuali per le proprie applicazioni. La custodia compatta dei sensori è adatta tra l´altro a piattaforme mobili, AGV e service robot mobili. TiM7xx supporta queste applicazioni nella localizzazione e nell’anticollisione.

In breve
  • Ampio campo di rilevamento: da 0,05 m a massimo 25 m
  • Limitato assorbimento di corrente (tipico: 4 W)
  • Messa in servizio immediata e configurazione tramite interfaccia USB ed Ethernet
  • Analisi dei campi di intervento ed emissione dei dati di misurazione in un unico dispositivo
  • Design resistente e adeguato all´uso industriale con grado di protezione fino a IP67

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo d’impiegoOutdoor / Indoor
    Principio di misuraHDDM+
    Applicazione integrataSorveglianza di campo con campi flessibili, Emissione dati di misurazione, Analisi intelligente del campo protetto con campi flessibili
    Angolo di apertura
    Orizzontale270°
    Risoluzione angolare0,33°
    Campo di lavoro0,05 m ... 25 m
    Distanza di lavoro
    Con 10% remissione8 m
    Frequenza di scansione15 Hz
    Temperatura ambiente di funzionamento–25 °C ... +50 °C
    Ethernet
    USB
    Ingressi digitali4 (PNP, per la commutazione del set di campi)
    Uscite digitali

    3 (PNP, in aggiunta 1 "Device Ready")

    3 (PNP, per la visualizzazione di una violazione del campo protetto, in aggiunta 1 "Device Ready")

    Peso250 g
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su