Contatto
Feedback

Sensori 2D LiDAR
TiM5xx

Nessuna misurazione manuale

I tuoi vantaggi

  • Rilevamento di oggetti affidabile e indipendente dalla superficie, anche sotto la forte influenza della luce ambiente
  • Affidabilità d’impiego in aree interne ed esterne grazie al grado di protezione IP 67
  • Facile integrazione nei veicoli di trasporto senza conducente (AGV) compatti grazie alla ridotta dimensione
  • Interfaccia Ethernet per una facile implementazione e manutenzione a distanza
  • Possibilità di definire informazioni aggiuntive come dimensione, forma degli oggetti, ecc. tramite l’uscita dei dati di misurazione
  • Costi di implementazione ridotti grazie alla scalabilità: il telegramma del sensore è identico a quelli dei sensori 2D LiDAR che fanno parte del portfolio SICK

Panoramica

Nessuna misurazione manuale

Molto più del semplice rilevamento di oggetti: il sensore 2D LiDAR TiM5xx è la soluzione specifica per misurazioni nell’ambito della serie TiM di SICK. Con la tecnologia HDDM viene garantita la sorveglianza su larga scala in aree interne ed esterne, anche sotto la forte influenza della luce ambiente e su qualsiasi superficie. Racchiuso in una custodia compatta e robusta, TiM5xx fornisce dati di misurazione esatti della superficie scansionata, consentendo di determinare ulteriori informazioni come la dimensione e la forma strutturale degli oggetti. TiM5xx può quindi essere utilizzato in modo flessibile per molteplici applicazioni in ambienti industriali e di building automation. L’interfaccia Ethernet integrata consente una facile implementazione e manutenzione a distanza. TiM5xx è una soluzione efficiente per impieghi in condizioni fisse, nonché su veicoli di trasporto senza conducente (AGV) e altre applicazioni mobili.

In breve
  • Possibilità di sorvegliare un’area fino a 1.470 m² con un solo sensore
  • Elevata immunità alla luce ambiente tramite HDDM
  • Resistenza assicurata grazie al grado di protezione fino a IP 67
  • Consumo energetico ridotto (nel caso tipico 4 W)
  • Struttura compatta con un’altezza massima della custodia di soli 86 mm
  • Interfaccia Ethernet integrata
  • Distanza di lavoro elevata fino a max. 25 m
  • Design adeguato all’uso industriale e connettore maschio M12

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo d’impiegoIndoor / Outdoor
    Principio di misuraHDDM+ / HDDM
    Applicazione integrataEmissione dati di misurazione
    Angolo di apertura
    Orizzontale270°
    Risoluzione angolare

    0,33°

    Campo di lavoro0,05 m ... 25 m
    Distanza di lavoro
    Con 10% remissione2 m ... 8 m
    Frequenza di scansione15 Hz
    Temperatura ambiente di funzionamento–25 °C ... +50 °C
    Seriale
    USB
    Ethernet
    Ingressi digitali0
    Uscite digitali1 (PNP, "SYNC"/"Device Ready")
    Peso150 g / 250 g
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su