Contatto
Feedback

Sensori 2D LiDAR
TiM3xx

Rilevamento in sicurezza

I tuoi vantaggi

  • Bassi costi di esercizio
  • Montaggio flessibile grazie alla dimensione compatta
  • Bassi costi di implementazione e sostituzione grazie al connettore maschio M12 x 12 o D-Sub
  • Lunga durata della batteria in caso di impiego su veicoli azionati da batterie
  • Facile messa in servizio grazie ad aree preconfigurate
  • Bassi costi grazie alla sorveglianza di grandi campi (fino a 235 m²) con un solo scanner
  • Nessun cablaggio necessario da emettitore e ricevitore
  • Solo per TiM3xxS: utilizzabile in applicazioni orientate alla sicurezza

Panoramica

Rilevamento in sicurezza

Il sensore 2D LiDAR TiM3xx si avvale della tecnologia HDDM che minimizza i tempi di fermo macchina per effetto dell’elevata precisione di misura e dell’immunità alla luce ambiente. Il suo campo di sorveglianza raggiunge fino a 10 m. Le 16 aree preconfigurate (ciascuna con 3 campi), selezionate tramite attivazione dell’ingresso, permettono di effettuare rapidamente e facilmente la messa in servizio. TiM3xx è flessibile, economico e facile da usare. È particolarmente adatto per applicazioni mobili e fisse nei settori della logistica e dell’automazione produttiva ed è disponibile come variante TiM3xx certificata EN ISO 13849-1:2015. Grazie al basso consumo energetico e al design robusto e compatto, TiM3xx è ideale per l’impiego in piattaforme mobili.

In breve
  • Sensore molto compatto, leggero ed economico
  • Sorveglianza di campo con intelligenti algoritmi software
  • Interfaccia di parametrizzazione accessibile lateralmente con dispositivo montato
  • Consumo energetico ridotto (nel caso tipico 4 W)
  • Solo TiM3xxS: certificato secondo Direttiva Macchine 2006/42/EG e DIN EN ISO 13849-1:2015

 

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo d’impiegoIndoor / Outdoor
    Principio di misuraHDDM+ / HDDM
    Applicazione integrataSorveglianza di campo, Sorveglianza di campo con campi flessibili, Analisi intelligente del campo protetto con campi flessibili
    Angolo di apertura
    Orizzontale270°
    Risoluzione angolare

    0,33°

    Campo di lavoro0,05 m ... 10 m, con > 50% coefficiente di riflessione
    Distanza di lavoro
    Con 10% remissione2 m ... 8 m
    Frequenza di scansione15 Hz
    Temperatura ambiente di funzionamento–25 °C ... +50 °C 1)
    USB
    Ethernet
    Ingressi digitali

    4

    4 (PNP, per la commutazione del set di campi)

    Uscite digitali

    3 (NPN, in aggiunta 1 "Device Ready")

    3 (PNP, in aggiunta 1 "Device Ready")

    3 (PNP, per la visualizzazione di una violazione del campo protetto, in aggiunta 1 "Device Ready")

    Peso150 g / 250 g
    • 1) IEC 60068-2-14:2009.
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su