Contatto
Feedback

Sensori 2D LiDAR
TiM1xx

Sensore per la sorveglianza di superfici: piccolo, semplice, economico

I tuoi vantaggi

  • Minori costi di installazione mediante sorveglianza di un campo visivo a 200°
  • Ridotti costi di gestione complessivi
  • Ingombro ridotto grazie alla dimensione compatta
  • Rapida messa in servizio tramite facile parametrizzazione dell'area di rilevamento con il software
  • Limitati costi di installazione e rapida sostituzione mediante connettori di collegamento rotanti, IO-Link e clonazione parametri
  • Il basso assorbimento di corrente lo rende particolarmente adatto per l'impiego in veicoli azionati a batteria

Panoramica

Sensore per la sorveglianza di superfici: piccolo, semplice, economico

TiM1xx è un laser scanner piccolo, semplice ed economico per svariate applicazioni nella sorveglianza delle superfici. È il modello di accesso dei sensori 2D LiDAR di SICK e consente nuove possibilità d’impiego grazie alla sua forma costruttiva compatta. TiM1xx è il sensore ideale per complessi controlli di presenza. La tecnologia HDDM+ garantisce un affidabile rilevamento di oggetti anche nelle condizioni più difficili e pertanto la massima disponibilità macchina. Con TiM1xx è possibile parametrizzare semplicemente i campi di rilevamento fino a 15,7 m² tramite software. L'interfaccia IO-Link garantisce la messa in servizio in tempi brevi e flessibilità in relazione alla soluzione applicativa nonché una facile clonazione dei parametri.

In breve
  • Sensore piccolo, semplice ed economico per il monitoraggio delle superfici
  • Sorveglianza di una superficie fino a 15,7 m²
  • Peso ridotto di soli 90 g
  • Sorveglianza di campo con algoritmi software integrati
  • Consumo energetico limitato tipico di 2,2 W
  • Parametrizzazione e clonazione con IO-Link
  • Design adeguato all'uso industriale

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo d’impiegoIndoor
    Principio di misuraHDDM+
    Applicazione integrataSorveglianza di campo
    Angolo di apertura
    Orizzontale200°
    Risoluzione angolare
    Campo di lavoro0,05 m ... 10 m
    Distanza di lavoro
    Con 10% remissione1,2 m ... 3 m, a seconda dell'angolo
    Frequenza di scansione14,5 Hz
    Temperatura ambiente di funzionamento–10 °C ... +50 °C
    IO-Link
    Ingressi digitali1
    Uscite digitali2
    Peso90 g / 122 g
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su