Contatto
Feedback

Sensori 2D LiDAR
S100

Semplice sistema anticollisione

I tuoi vantaggi

  • Il ridotto peso del dispositivo facilita il montaggio
  • Nessun cablaggio necessario da emettitore e ricevitore
  • La rapida diagnosi tramite visualizzazione a 7 segmenti incorporata riduce i tempi di fermo macchina
  • I collegamenti sul lato superiore e posteriore consentono un'installazione flessibile
  • L'angolo di scansione di 270° è ideale per applicazioni orizzontali e verticali

Panoramica

Semplice sistema anticollisione

Oggetti danneggiati, macchine o impianti difettosi possono ostacolare o bloccare i processi e, di conseguenza, causare dispendiosi tempi di fermo macchina o guasti. Oggi invece esiste un rimedio efficiente ed economico: 2D LiDAR S100, il nuovo sensore sviluppato specificatamente per i settori applicativi in cui non sono richiesti dispositivi di protezione delle persone. S100 riconosce anomalie, sorveglia distanze e impedisce collisioni.

In breve
  • Scanner di rilevamento economico
  • Sorveglianza campo tramite algoritmi intelligenti
  • Interfaccia di parametrizzazione accessibile anteriormente con dispositivo montato

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo d’impiegoIndoor
    Applicazione integrataSorveglianza di campo
    Angolo di apertura
    Orizzontale270°
    Risoluzione angolare

    0,5°

    Campo di lavoro0 m ... 10 m
    Distanza di lavoro
    Con 10% remissione4,5 m
    Frequenza di scansione25 Hz
    Temperatura ambiente di funzionamento–10 °C ... +50 °C
    Seriale
    CANopen
    Ingressi digitali

    1 (Stand-by)

    5 (4 x IN, Stand-by)

    Uscite digitali5 (Q1, Q2, Ǭ1, Ǭ2, diagnosi)
    Peso1,2 kg
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su