Contatto
Feedback

Sensori 2D LiDAR
NAV2xx

Determinazione della posizione e navigazione anche in condizioni molto difficili

I tuoi vantaggi

  • Determinazione della posizione affidabile e navigazione anche in condizioni ambientali molto difficili grazie al grado di protezione fino a IP 67, al riscaldamento integrato e alla resistenza alle vibrazioni
  • Dimensione compatta; anche per l’impiego in veicoli piccoli
  • Rilevamento preciso e rapido di dati sui profili nello spazio e/o raccolta in tempo reale di dati sui riflettori
  • Analisi integrata dei dati di misurazione con conseguente riduzione delle elaborazioni nel computer del veicolo
  • Elevata flessibilità, in quanto i tracciati di guida sono applicabili anche in zone senza riflettori a catarifrangente

Panoramica

Determinazione della posizione e navigazione anche in condizioni molto difficili

I sensori 2D LiDAR NAV2xx funzionano anche in veicoli di piccola e media dimensione assicurando precisione e affidabilità. Grazie a caratteristiche come il riscaldamento integrato, l’elevata resistenza alle vibrazioni e il grado di protezione fino a IP 67, i NAV2xx soddisfano persino i requisiti per l’impiego in ambiente esterno o in magazzino frigorifero. I sensori 2D LiDAR offrono un ottimo rapporto qualità prezzo, così come distanze di lavoro fino a 30 m sui riflettori e fino a 50 m sui profili nello spazio. La combinazione con il rilevamento dei dati grezzi permette di movimentare i veicoli su tracciati di guida anche nelle zone in cui non è possibile utilizzare riflettori a catarifrangente (caricamento automatico di camion, magazzini a blocchi). L’analisi integrata dei dati di misurazione riduce le elaborazioni nel computer del veicolo assicurando così un’affidabile determinazione della posizione in tempo reale.

In breve
  • Analisi dei dati integrata per la determinazione della posizione dei riflettori
  • Ampia area di lavoro su riflettori (30 m), 10% di coefficiente di riflessione (18 m), profili nello spazio (50 m)
  • Ampio angolo di rilevamento
  • Elevata frequenza di scansione con risoluzione angolare ridotta sui riflettori
  • Elevata resistenza alla temperatura grazie al riscaldamento integrato e a IP 65 / IP 67

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo d’impiegoIndoor / Outdoor
    Angolo di apertura
    Orizzontale270°
    Risoluzione angolare

    0,25°, su dati di profilo/grezzi

    0,001°, su riflettori

    Campo di lavoro0,5 m ... 50 m, 30 m su riflettori
    Distanza di lavoro
    Con 10% remissione18 m
    Con 90% remissione50 m
    Frequenza di scansione≥ 25 Hz
    Temperatura ambiente di funzionamento–30 °C ... +50 °C
    Ethernet
    Seriale
    Peso1,1 kg
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su