Contatto
Feedback

Sensori 2D LiDAR
NAV-LOC

Localizzazione precisa sulla base di punti di riferimento ambientali

I tuoi vantaggi

  • La scansione rapida e precisa dell’ambiente circostante consente di determinare la posizione momentanea e allo stesso tempo anche l’orientamento
  • Utilizzabile in varie situazioni perché non è necessario alcuna adattamento all’ambiente
  • Nessun costo supplementare di installazione e assistenza, ad es. per l’applicazione di riflettori, dal momento che la localizzazione avviene sulla base di riferimenti ambientali naturali
  • L’analisi integrata dei dati riduce l’elaborazione di calcolo nel computer del veicolo
  • Emissione dati binaria per un utilizzo facile e veloce del PLC
  • Interfaccia utente grafica in un unico browser web: utilizzo con software di uso comune

Panoramica

Localizzazione precisa sulla base di punti di riferimento ambientali

La localizzazione sulla base di contorni naturali caratterizza NAV-LOC. Inoltre il sensore 2D LiDAR fornisce dati di scansione precisi, che sono elaborati nelle speciale variante Sensor Integration Machine Variante SIM2000ST mediante un algoritmo di SICK. Durante l’elaborazione l’algoritmo di SICK confronta in continuo le distanze rilevate dai dati di scansione con la scheda di riferimento e fornisce quindi la posizione momentanea e l’angolo di orientamento del veicolo senza necessità di riflettori supplementari. NAV310 è il primo sensore 2D LiDAR di SICK utilizzabile in combinazione con SIM2000ST per la localizzazione con dati del profilo. Nel prossimo futuro potranno essere collegati altri sensori 2D LiDAR in NAV-LOC.

In breve
  • Analisi integrata dei dati del profilo
  • Determinazione precisa della posizione
  • Elevata precisione di ripetizione della posizione
  • Risoluzione accurata a distanza con elevata risoluzione angolare
  • Misurazione a tutto campo con 8 Hz
  • Elevata sensibilità e distanza operativa su superfici scure
  • Applicabile come soluzione completa o per l’ammodernamento di veicoli esistenti

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo d’impiegoLocalizzazione con dati del profilo
    Angolo di apertura
    Orizzontale360° / 270°
    Risoluzione angolare0,001°
    Frequenza di scansione8 Hz, 25 Hz
    Ethernet
    Uscite digitali4 (per la sincronizzazione)
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su