Contatto
Feedback

Sensori 2D LiDAR
LMS5xx

Affidabile e preciso anche in caso di grandi distanze

I tuoi vantaggi

  • Estremamente prestazionale in numerose applicazioni
  • Il più piccolo sensore 2D-LiDAR con la più grande accuratezza nella propria classe di sensori
  • Rilevamento rapido e affidabile di oggetti in qualsiasi condizione ambientale
  • Ampia famiglia di prodotti con diverse serie di prodotti e tipologie per tutte le esigenze di prestazioni e costi
  • Basso consumo di corrente con riduzione dei costi complessivi di gestione
  • Migliore rapporto prezzo-prestazione nella classe di sensori di appartenenza
  • Regolazione facile e rapida con lo strumento di engineering SOPAS
  • Funzione Self-Check per incrementare la disponibilità del sistema

Panoramica

Affidabile e preciso anche in caso di grandi distanze

Il sensore 2D-LiDAR LMS5xx è l’ultimo nato della famiglia di successo LMS2xx. Con numerose funzioni innovative, LMS5xx incrementa le prestazioni di applicazioni esistenti e prefigura potenziali applicativi del tutto nuovi. La nuova e rapidissima tecnologia multi-eco rende le applicazioni per misurazioni laser indipendenti dagli influssi meteorologici e aumenta l’affidabilità dei dati rilevati. Consumo energetico ridotto e intelligenti funzioni di automonitoraggio contribuiscono a ridurre i costi complessivi di gestione. Con le due varianti Lite e PRO è possibile scegliere il modello più adatto per ciascun impiego. LMS5xx si attesta con il migliore rapporto prezzo-prestazione nella propria classe di sensori.

In breve
  • Potente ed efficiente sensore 2D-LiDAR per campi di misura fino a 80 m
  • Eccellenti prestazioni anche in condizioni atmosferiche sfavorevoli grazie alla tecnologia multi-eco
  • Custodia compatta con grado di protezione IP 67 e riscaldamento incorporato per dispositivi outdoor
  • Basso consumo energetico
  • Rapida elaborazione dei segnali
  • Molti ingressi e uscite
  • Possibilità di sincronizzare più sensori

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo d’impiego

    Indoor

    Outdoor

    Security

    Applicazione integrataSorveglianza di campo
    Angolo di apertura
    Orizzontale190°
    Risoluzione angolare

    0,25°

    0,5°

    0,167°

    0,333°

    0,667°

    0,166°

    Campo di lavoro0,7 m ... 80 m
    Distanza di lavoro
    Con 10% remissione26 m ... 40 m
    Numero di echi valutati2 / 5
    Frequenza di scansione25 Hz / 35 Hz / 50 Hz / 75 Hz, 25 Hz / 35 Hz / 50 Hz / 75 Hz / 100 Hz
    Riscaldamento
    Temperatura ambiente di funzionamento–40 °C ... +60 °C
    Ethernet
    Seriale
    USB
    CAN
    Ingressi digitali

    2

    4 (Encoder)

    4

    Uscite digitali

    3

    6

    3 (2 relè, 1 digitale)

    4 (4 uscite digitali in funzione relè)

    Peso3,7 kg
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su