Contatto
Feedback

Sensori 2D LiDAR
LMS4000

Misurazione laser senza compromessi: precisa, rapida e affidabile

I tuoi vantaggi

  • Misurazione precisa di oggetti grandi e piccoli in rapido movimento, indipendentemente da forma, colore o caratteristiche di superficie
  • Tastatura oggetti con fedeltà dei dettagli in caso di grande profondità di campo e ampio campo dinamico senza illuminazione esterna o laser lineare supplementare
  • Ampliamento secondo necessità del campo di misura mediante montaggio di più dispositivi in successione senza interferenza reciproca
  • Rapido montaggio, elevata disponibilità, facile manutenzione

Panoramica

Misurazione laser senza compromessi: precisa, rapida e affidabile

Il sensore 2D LiDAR LMS4000 è particolarmente adatto per l’impiego in intralogistica, material handling e in tutti i settori in cui le merci devono essere analizzate e movimentate in tempi brevi e senza errori di destinazione. SICK offre con LMS4000 la soluzione ideale per misurare oggetti in relazione a loro posizione, forma, volume e caratteristiche di superficie e analizzarli di conseguenza nonché elaborarli successivamente. Indipendentemente dalla posizione dell'oggetto in contenitori, cartoni, pallet, a se stanti o a contatto con altri, il sensore misura con precisione ed elevata intensità in un ampio campo dinamico. Ne conseguono maggiore portata in abbinamento a sicurezza di processo completa e limitata manutenzione.

In breve
  • Misurazione precisa, anche con oggetti molto scuri o lucidi
  • Risoluzione angolare fine per alta densità dei punti di misura
  • Misurazione ad alta velocità a 600 Hz e rapido trasferimento dati con gigabit-Ethernet
  • Sincronizzazione di dispositivi senza interferenza reciproca
  • Collegamenti M12 di tipo industriale

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo d’impiegoIndoor
    Applicazione integrataEmissione dati
    Angolo di apertura
    Orizzontale70°
    Risoluzione angolare0,0833°
    Campo di lavoro0,7 m ... 3 m
    Distanza di lavoro
    Con 3,5% remissione3 m
    Con 10% remissione3 m
    Frequenza di scansione600 Hz
    Temperatura ambiente di funzionamento–10 °C ... +50 °C 1)
    Ethernet
    Ingressi digitali2
    Uscite digitali3
    Peso2,4 kg / 3,7 kg
    • 1) Tempo di inizializzazione: 0 °C ... 50 °C.
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su