Contatto
Feedback

Sensori 2D LiDAR
LMS1xx

Compatto ed economico, anche in condizioni ambientali difficili

I tuoi vantaggi

  • Facile integrazione e montaggio grazie alla forma compatta
  • Bassi costi di acquisto ed esercizio: un unico dispositivo può sorvegliare superfici maggiori di 5.500 mq
  • Famiglia di prodotti con molte varianti, in grado di risolvere anche applicazioni complesse e specifiche
  • L´ampliamento delle possibilità di filtraggio riduce sensibilmente gli errori di misura, ad es. a causa di nebbia, pioggia e neve
  • Il modulo CAN-I/O supplementare per l´ampliamento delle uscite digitali garantisce maggiore flessibilità di applicazione
  • Interfaccia Ethernet per una facile implementazione e manutenzione a distanza

Panoramica

Compatto ed economico, anche in condizioni ambientali difficili

Gli sensori 2D LiDAR LMS1xx sono un´alternativa efficiente ed economica nella vasta gamma di prodotti per la tecnologia di misurazione laser di SICK rispetto ad altre soluzioni sia per applicazioni interne che esterne. SICK offre questi sensori di misura laser in numerose varianti. Esigenze diverse di distanze operative e software applicativi sono determinanti per i laser scanner LMS1xx. Le versioni Security, inoltre, completano alla perfezione l´ampio spettro di applicazione. Tutte le varianti di questa famiglia di prodotti si caratterizzano per la forma compatta, le dimensioni ridotte e il peso limitato. Le dimensioni compatte consentono un´innovazione molto significativa: la tecnologia a eco multipla, che aumenta la disponibilità dei sensori all´aperto e consente addirittura l´installazione dietro un vetro.

In breve
  • Sensori 2D LiDAR efficienti ed economici per campi di misura fino a 50 m
  • Prestazioni eccellenti in qualsiasi condizione atmosferica grazie alla tecnologia a eco multipla e agli algoritmi intelligenti
  • Custodia robusta e compatta con grado di protezione IP 67, riscaldamento integrato e intervallo di temperatura fino a –40 °C e +60 °C
  • Disponibilità di varianti per applicazioni Security con uscite relè e certificazione VdS
  • Emissione dei dati di misurazione tramite interfaccia Ethernet in tempo reale
  • Numero delle uscite digitali ampliabile tramite moduli CAN esterni

 

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo d’impiego

    Indoor

    Outdoor

    Security

    Applicazione integrataSorveglianza di campo con campi flessibili, Opzione Easy-Teach, Parametrizzazione specifica di sicurezza, Easy Teach lite e pro, Easy Teach lite
    Angolo di apertura
    Orizzontale270°
    Risoluzione angolare

    0,25°

    0,5°

    Campo di lavoro0,5 m ... 50 m
    Distanza di lavoro
    Con 10% remissione18 m ... 30 m
    Con 90% remissione20 m ... 50 m
    Numero di echi valutati2
    Frequenza di scansione25 Hz / 50 Hz
    RiscaldamentoNo / sì
    Temperatura ambiente di funzionamento–40 °C ... +60 °C
    Ethernet
    Seriale
    CAN
    Ingressi digitali

    2 digitale e 2 ingressi encoder

    4 digitale

    4 digitale (2 utilizzabili per encoder)

    Uscite digitali

    3

    3 (2 relè, 1 digitale)

    Peso1,1 kg
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su