Contatto
Feedback

Sensori 2D LiDAR
LMS1000

Misurazione immediata in tempi record!

I tuoi vantaggi

  • L’altissimo tasso di scansione permette di rilevare grandi quantità di dati e di riconoscere oggetti in rapido movimento
  • HDDM+ con tecnologia a eco multipla per una lunga disponibilità anche in condizioni atmosferiche avverse come pioggia, neve e nebbia
  • Elevata flessibilità di montaggio mediante connettore maschio rotante/presa
  • L’analisi di campo e l’emissione dati di misura consentono di assolvere a varie applicazioni con un unico sensore
  • Limitati costi di predisposizione grazie al telegramma identico per tutti i sensori LiDAR 2D di SICK
  • Facile inizializzazione dei campi per risparmio di tempo nella configurazione
  • Bassi costi di manutenzione grazie all’elevata resistenza alle intemperie

Panoramica

Misurazione immediata in tempi record!

Il sensore LiDAR 2D LMS1000, con i suoi 150 Hz, è il più veloce della gamma SICK. L’elevata velocità e le eccellenti prestazioni, anche in condizioni climatiche sfavorevoli, garantiscono la raccolta di grandi quantità di dati e il rapido riconoscimento di oggetti. Grazie alla procedura HDDM+ con analisi a eco multipla è particolarmente adatto all’impiego in ambienti esterni. La combinazione di elevata velocità e grande robustezza lo rende il candidato perfetto per applicazioni in cui è richiesto un rapido rilevamento dei dati , ad esempio nella gestione del traffico. LMS1000 è versatile: grazie all’analisi di campo e all’emissione dati in un unico sensore, può assolvere a diverse funzioni, mentre i connettori maschi rotanti consentono un montaggio flessibile. La facilità di utilizzo completa il suo straordinario profilo.

In breve
  • Sensore efficiente con analisi integrata della velocità massima
  • Elevata resistenza alle intemperie e affidabilità grazie a HDDM+ con tecnologia a eco multipla
  • Sorveglianza di campo e dati di misura in un unico sensore
  • Facile parametrizzazione, adattabilità a condizioni variabili
  • Diagnosi comoda e facile mediante server web

 

Vantaggi

Il sensore 2D LiDAR LMS1000 rappresenta una soluzione ideale per applicazioni indoor e outdoor, anche in condizioni ambientali avverse. Queste eccellenti prestazioni non possono essere incrementate nemmeno con filtri digitali supplementari per la predisposizione e l’ottimizzazione dei valori di distanza misurati da LMS1000. Con i filtri l’utente può impostare il sensore LMS1000 in modo perfetto ed efficiente secondo le esigenze specifiche della rispettiva applicazione. SICK offre diversi filtri a tale scopo.

LMS1000 non è influenzabile da influssi ambientali come pioggia, nebbia, polvere e luce ambiente.
L’innovativa tecnologia HDDM+ consente di effettuare misurazioni su lunghe distanze e si distingue per il ridotto fattore di rumore sui valori misurati e per la funzionalità multieco.
Scoprite i vantaggi della tecnologia HDDM+ e dell’analisi multieco nel video.

Elevata disponibilità anche in condizioni ambientali e massima affidabilità nel riconoscimento di oggetti

Il rilevamento affidabile di oggetti con elevata velocità rappresenta una sfida. Questa funzione diventa ancora più complessa se condizioni ambientali avverse limitano notevolmente la visibilità. LMS1000 è stato realizzato specificatamente per tali situazioni. Reagisce molto rapidamente con un tasso di scansione rivoluzionario di 150 Hz e copre diversi campi applicativi combinando l’analisi di campo e l’emissione dei dati di misurazione.
LMS1000 trasmette risultati affidabili di misurazione in ambienti interni ed esterni ed è pertanto adatto alla protezione oggetti e al controllo accesso.
Grazie alla perfetta idoneità ad ambiente esterni, LMS1000 può essere impiegato per la sorveglianza affidabile del traffico ai caselli autostradali o nelle postazioni di controllo delle strade.
Se è richiesto un rapido controllo di proiezione degli oggetti, ad es. dove sono necessarie elevate misure di sicurezza, LMS1000 rappresenta la soluzione ideale con il suo alto tasso di scansione.

L’altissimo tasso di scansione permette di rilevare grandi quantità di dati e di riconoscere oggetti in rapido movimento

Prestazioni potenti e grande versatilità nell’applicazione

Il grande numero di componenti accessori consente l’adattamento variabile di LMS1000 alle varie esigenze applicative. Ciò consente di aumentare la flessibilità di impiego nel rispettivo settore e di diminuire i costi di magazzino e varianti nonché di integrazione. La comodo e facile diagnosi dei sensori via server web e la semplicità di utilizzo completano il profilo delle straordinarie proprietà di LMS1000.
Sempre perfettamente protetto Dai semplici supporti ai fissaggi per la regolazione di precisione fino alle calotte protettive contro le intemperie: per ogni applicazione c’è la soluzione più idonea.
Sempre perfettamente collegato in rete Ampia scelta di cavi e alimentatori fino ai moduli di collegamento.
Nessun problema di spazio Collegamenti girevoli consentono inoltre un montaggio flessibile, indifferentemente se all’esterno o all’interno.

Elevata flessibilità per il montaggio, comoda parametrizzazione e facile diagnosi mediante server web

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo d’impiegoOutdoor
    Principio di misuraHDDM+
    Applicazione integrataSorveglianza di campo integrata con campi flessibili, Emissione dati
    Angolo di apertura
    Orizzontale275°
    Risoluzione angolare0,75°
    Campo di lavoro0,2 m ... 64 m
    Distanza di lavoro
    Con 10% remissione16 m
    Con 90% remissione30 m
    Numero di echi valutati3
    Frequenza di scansione150 Hz, 4 x 37,5 Hz
    RiscaldamentoAutoriscaldante
    Temperatura ambiente di funzionamento–30 °C ... +50 °C
    Ethernet
    Peso1,2 kg
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su