Contatto
Feedback

Sensori 2D LiDAR
LMC1xx

Tecnologia di misurazione laser certificata – sicurezza intelligente

I tuoi vantaggi

  • La certificazione VdS garantisce l'affidabilità del sistema ed è riconosciuta dalle compagnie assicuratrici (certificato di sicurezza tedesco)
  • Impenetrabile grazie all'elevata risoluzione angolare tramite interruttore di sicurezza finemente "intessuto"
  • Disponibilità sicura ed elevata con ridotto tasso di falsi allarmi grazie all'apprendimento esatto dei limiti di campo
  • Dimensioni ridotte per montaggio invisibile
  • Analisi intelligente integrata per la massima flessibilità di applicazione
  • Integrazione semplice in sistemi esistenti di gestione allarmi
  • Bassi costi di manutenzione grazie all'elevata resistenza agli influssi atmosferici
  • Bassi costi di postmontaggio per la limitata quantità di cablaggi e la facile installazione

Panoramica

Tecnologia di misurazione laser certificata – sicurezza intelligente

La famiglia di prodotti LMC1xx è stata realizzata per impianti antintrusione di classe “C” conformi a VdS e VSÖ (certificato di sicurezza Germania/Austria). Il sistema LMC (laser measurement certified) è costituito da sensore 2D LiDAR, kit di fissaggio e firmware speciale. Il sistema LMC garantisce la protezione in ambienti interni ed esterni. Può essere posizionato in modo flessibile come una cortina di protezione per singoli quadri o intere pareti (campo verticale), oppure per la protezione di soffitti e pavimenti (campo orizzontale). Diverse combinazioni degli ingressi consentono di adattare il sistema LMC a qualsiasi situazione immaginabile. In un museo, per esempio, è possibile sorvegliare singoli quadri durante il giorno e l’intera parete nella notte allo scopo di impedire effrazioni e intrusioni. Se l’area sorvegliata viene violata, scatta immediatamente un allarme. I sensori LiDAR possono essere utilizzati in modo indipendente, oppure come componenti di un sistema di gestione allarmi esistente grazie a varie uscite relè e interfaccia OPC.

In breve
  • Unico sensore 2D LiDAR sul mercato con certificazione VdS (certificato di sicurezza tedesco)
  • Massima classe “C” con classe ambientale II o IVa
  • Collegamento flessibile a 9 V ... 30 V DC
  • 2 relè isolati (allarme) e un’uscita di manipolazione
  • Elevata distanza di rilevamento fino a 20 m, tanto in orizzontale quanto in verticale
  • Fino a 10 campi di sorveglianza liberamente definibili, algoritmi di analisi intelligenti
  • Menu quick-start certificato
  • Fornibile a richiesta in 200 colori RAL

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo d’impiegoSecurity / Indoor / Security / Outdoor
    Applicazione integrataSorveglianza di campo con campi flessibili, Parametrizzazione specifica di sicurezza
    Angolo di apertura
    Orizzontale270°
    Risoluzione angolare

    0,25°

    0,5°

    Campo di lavoro0,5 m ... 20 m
    Distanza di lavoro
    Con 10% remissione18 m
    Numero di echi valutati2
    Frequenza di scansione50 Hz
    RiscaldamentoNo / sì
    Temperatura ambiente di funzionamento–30 °C ... +50 °C
    Ethernet
    Seriale
    CAN
    Ingressi digitali4 digitale
    Uscite digitali3 (2 relè, 1 digitale)
    Peso1,1 kg
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su