Contatto
Feedback

Sensori 2D LiDAR
LD-OEM

Tecnologia laser scanner con grande distanza operativa per ambienti industriali complessi

I tuoi vantaggi

  • Sicurezza di funzionamento anche nelle condizioni ambientali più difficili
  • Riduzione dei costi di esercizio grazie all'utilizzo di un solo dispositivo per varie e differenti applicazioni
  • Rilevamento affidabile di piccoli oggetti a grandi distanze
  • Facile adattamento a soluzioni già esistenti presso il cliente

Panoramica

Tecnologia laser scanner con grande distanza operativa per ambienti industriali complessi

Il sensore 2D LiDAR LD-OEM è stato progettato per l’impiego in condizioni ambientali difficili, ad es. per l’automazione in porti e acciaierie. Il dispositivo LD-OEM è caratterizzato da un’elevata risoluzione, che rende possibile la misurazione di piccoli oggetti o il posizionamento accurato di grandi oggetti. Il concetto di funzionamento LD-OEM di basa su una struttura hardware con un processore di segnali digitali (DSP) ad alte prestazioni per la misurazione laser e il flusso dati I/O. Inoltre nello scanner è integrata la sorveglianza di campo. In questo modo è possibile sorvegliare superfici sia orizzontali sia verticali per individuare l’intrusione di persone od oggetti. Tramite un semplice software di configurazione, l’utente determina la forma e la grandezza della zona da sorvegliare ed è quindi in grado di tenere sotto controllo tutte le caratteristiche e gli oggetti fissi. Un’applicazione esterna programmata dall’utente, come ad es. il riconoscimento di profili per robot, può utilizzare successivamente i dati di scansione emessi.

In breve
  • Elevata distanza operativa anche su superfici scure
  • Tecnologia laser protezione occhi
  • Alta risoluzione angolare fino a 0,125 gradi
  • Elevata insensibilità alla luce solare e ad altre sorgenti luminose a infrarossi
  • Monitoraggio sincronizzato fino a quattro campi definibili a piacere
  • Emissione in tempo reale dei dati di misurazione tramite interfaccia Ethernet
  • Campionamento senza difetti con punto laser uniforme nel raggio completo di 360 gradi

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo d’impiegoIndoor
    Applicazione integrataSorveglianza di campo
    Angolo di apertura
    Orizzontale360°
    Risoluzione angolare

    0,125°

    0,1875°

    0,25°

    0,375°

    0,5°

    0,75°

    Campo di lavoro0,5 m ... 250 m
    Distanza di lavoro
    Con 10% remissione55 m ... 55 µm
    Con 90% remissione180 m
    Frequenza di scansione5 Hz ... 20 Hz
    Temperatura ambiente di funzionamento0 °C ... +50 °C
    Ethernet
    Seriale
    Uscite digitali

    4 (digitale)

    1 (digitale)

    Peso2,4 kg
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su