Contatto
Feedback

Sensori 2D LiDAR
LD-LRS

Potente laser scanner con grande distanza operativa per esterni

I tuoi vantaggi

  • Elevata affidabilità anche nelle condizioni ambientali più difficili
  • Limitati costi di installazione grazie all'ampio campo di monitoraggio
  • Rilevamento affidabile anche di piccoli oggetti a grandi distanze
  • Possibilità di installazione facile e affidabile per escavatori e gru

Panoramica

Potente laser scanner con grande distanza operativa per esterni

La tecnologia top di gamma del sensore 2D LiDAR LD-LRS con distanze di lavoro fino a 250 m automatizza il caricamento sulle navi tramite gru ship-to-shore, determinando un notevole risparmio di tempo nel porto in cui si esegue tale operazione. Il potente laser ottico analizza i container impilati senza contatto e riconosce ogni ostacolo che influisce sul caricamento. Con i dati di misurazione precisi del dispositivo LD-LRS vengono calcolati i dati del profilo dei container impilati, garantendo così la massima sicurezza di manipolazione durante il caricamento e un maggiore risparmio di tempo.

I dati di misurazione del profilo di riempimento del materiale sfuso accumulato possono essere trasformati in un modello 3D per definire accuratamente la struttura superficiale del cumulo al fine di gestire il sistema di caricamento e, di conseguenza, ottimizzare lo scarico.

In breve
  • Elevata distanza operativa anche su superfici scure
  • Alta risoluzione angolare fino a 0,0625 gradi
  • Elevata insensibilità alla luce solare
  • Monitoraggio sincronizzato fino a sei campi diversi
  • Punto laser con piccolo diametro, anche a grandi distanze

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo d’impiegoOutdoor
    Applicazione integrataSorveglianza di campo
    Angolo di apertura
    Orizzontale360°
    Risoluzione angolare0,125°, 0,1875°, 0,25°, 0,375°, 0,5°, 0,75°, 1°, Interlaced: 0,0625 °
    Campo di lavoro2,5 m ... 250 m
    Distanza di lavoro
    Con 10% remissione80 m ... 120 m
    Con 90% remissione250 m
    Frequenza di scansione5 Hz ... 15 Hz
    Riscaldamento
    Temperatura ambiente di funzionamento–25 °C ... +50 °C
    Ethernet
    Seriale
    Uscite digitali4 (digital)
    Peso9,1 kg
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su