Contatto
Feedback

Sensori 2D LiDAR

Dati di misurazione affidabili, indipendentemente dalla posizione di montaggio

I sensori 2D LiDAR (anche laser scanner 2D) sono adatti a funzioni di misurazione e rilevamento di superfici. Indipendentemente dall’angolazione in cui sono posizionati, i sensori 2D LiDAR di SICK funzionano sempre in modo affidabile e preciso, sia in ambienti interni sia all’esterno. Per la navigazione, il rilevamento o la misurazione: i sensori 2D LiDAR forniscono dati di misurazione affidabili in numerose applicazioni.

Filtrare secondo:
1.8 % 4.0 %
300.0 % 1000.0 %
3.0 m 250.0 m

16 risultato/i:

Risultato 1 - 16 di 16

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Nessuna misurazione manuale
  • Possibilità di sorvegliare un’area fino a 1.470 m² con un solo sensore
  • Elevata immunità alla luce ambiente tramite HDDM
  • Resistenza assicurata grazie al grado di protezione fino a IP 67
  • Consumo energetico ridotto (nel caso tipico 4 W)
  • Struttura compatta con un’altezza massima della custodia di soli 86 mm
  • Interfaccia Ethernet integrata
  • Distanza di lavoro elevata fino a max. 25 m
  • Design adeguato all’uso industriale e connettore maschio M12
Confrontare adesso
Selezionare
Sensore per la sorveglianza di superfici: piccolo, semplice, economico
  • Sensore piccolo, semplice ed economico per il monitoraggio delle superfici
  • Sorveglianza di una superficie fino a 15,7 m²
  • Peso ridotto di soli 90 g
  • Sorveglianza di campo con algoritmi software integrati
  • Consumo energetico limitato tipico di 2,2 W
  • Parametrizzazione e clonazione con IO-Link
  • Design adeguato all'uso industriale
Confrontare adesso
Selezionare
Misurazione laser senza compromessi: precisa, rapida e affidabile
  • Misurazione precisa, anche con oggetti molto scuri o lucidi
  • Risoluzione angolare fine per alta densità dei punti di misura
  • Misurazione ad alta velocità a 600 Hz e rapido trasferimento dati con gigabit-Ethernet
  • Sincronizzazione di dispositivi senza interferenza reciproca
  • Collegamenti M12 di tipo industriale

Confrontare adesso
Selezionare
Misurazione immediata in tempi record!
  • Sensore efficiente con analisi integrata della velocità massima
  • Elevata resistenza alle intemperie e affidabilità grazie a HDDM+ con tecnologia a eco multipla
  • Sorveglianza di campo e dati di misura in un unico sensore
  • Facile parametrizzazione, adattabilità a condizioni variabili
  • Diagnosi comoda e facile mediante server web
Confrontare adesso
Selezionare
Intelligente analisi di campo ed emissione dei dati di misurazione in un unico dispositivo
  • Ampio campo di rilevamento: da 0,05 m a massimo 25 m
  • Limitato assorbimento di corrente (tipico: 4 W)
  • Messa in servizio immediata e configurazione tramite interfaccia USB ed Ethernet
  • Analisi dei campi di intervento ed emissione dei dati di misurazione in un unico dispositivo
  • Design resistente e adeguato all´uso industriale con grado di protezione fino a IP67
Confrontare adesso
Selezionare
Compatto. Economico. Affidabile.
  • Emissione rapida di dati di misura tramite interfaccia Ethernet
  • Area di lavoro fino a 10 m con angolo di apertura focalizzato
  • Misurazione della distanza con risoluzione angolare di precisione e tecnologia HDDM+
  • Configurazione tramite SOPAS ET e telegramma standard
  • Custodia compatta, leggera in plastica
  • Consumo di elettricità ridotto
Confrontare adesso
Selezionare
Rilevamento in sicurezza
  • Sensore molto compatto, leggero ed economico
  • Sorveglianza di campo con intelligenti algoritmi software
  • Interfaccia di parametrizzazione accessibile lateralmente con dispositivo montato
  • Consumo energetico ridotto (nel caso tipico 4 W)
  • Solo TiM3xxS: certificato secondo Direttiva Macchine 2006/42/EG e DIN EN ISO 13849-1:2015
Confrontare adesso
Selezionare
Affidabile e preciso anche in caso di grandi distanze
  • Potente ed efficiente sensore 2D-LiDAR per campi di misura fino a 80 m
  • Eccellenti prestazioni anche in condizioni atmosferiche sfavorevoli grazie alla tecnologia multi-eco
  • Custodia compatta con grado di protezione IP 67 e riscaldamento incorporato per dispositivi outdoor
  • Basso consumo energetico
  • Rapida elaborazione dei segnali
  • Molti ingressi e uscite
  • Possibilità di sincronizzare più sensori
Confrontare adesso
Selezionare
Misurazione della distanza affidabile e anonima
  • Conteggio di persone e di oggetti senza contatto, nonché misurazione della distanza tra persone od oggetti in un’area
  • Impostazione e adattamento senza problemi di limiti di avviso
  • Segnalazione di superamenti tramite uscita digitale o interfaccia Ethernet
  • Rilevamento di oggetti anonimi sulla base di cluster della distanza
Confrontare adesso
Selezionare
Semplice sistema anticollisione
  • Scanner di rilevamento economico
  • Sorveglianza campo tramite algoritmi intelligenti
  • Interfaccia di parametrizzazione accessibile anteriormente con dispositivo montato
Confrontare adesso
Selezionare
Determinazione della posizione e navigazione anche in condizioni molto difficili
  • Analisi dei dati integrata per la determinazione della posizione dei riflettori
  • Ampia area di lavoro su riflettori (30 m), 10% di coefficiente di riflessione (18 m), profili nello spazio (50 m)
  • Ampio angolo di rilevamento
  • Elevata frequenza di scansione con risoluzione angolare ridotta sui riflettori
  • Elevata resistenza alla temperatura grazie al riscaldamento integrato e a IP 65 / IP 67
Confrontare adesso
Selezionare
Tecnologia di misurazione laser certificata – sicurezza intelligente
  • Unico sensore 2D LiDAR sul mercato con certificazione VdS (certificato di sicurezza tedesco)
  • Massima classe “C” con classe ambientale II o IVa
  • Collegamento flessibile a 9 V ... 30 V DC
  • 2 relè isolati (allarme) e un’uscita di manipolazione
  • Elevata distanza di rilevamento fino a 20 m, tanto in orizzontale quanto in verticale
  • Fino a 10 campi di sorveglianza liberamente definibili, algoritmi di analisi intelligenti
  • Menu quick-start certificato
  • Fornibile a richiesta in 200 colori RAL
Confrontare adesso
Selezionare
Tecnologia laser scanner con grande distanza operativa per ambienti industriali complessi
  • Elevata distanza operativa anche su superfici scure
  • Tecnologia laser protezione occhi
  • Alta risoluzione angolare fino a 0,125 gradi
  • Elevata insensibilità alla luce solare e ad altre sorgenti luminose a infrarossi
  • Monitoraggio sincronizzato fino a quattro campi definibili a piacere
  • Emissione in tempo reale dei dati di misurazione tramite interfaccia Ethernet
  • Campionamento senza difetti con punto laser uniforme nel raggio completo di 360 gradi
Confrontare adesso
Selezionare
Potente laser scanner con grande distanza operativa per esterni
  • Elevata distanza operativa anche su superfici scure
  • Alta risoluzione angolare fino a 0,0625 gradi
  • Elevata insensibilità alla luce solare
  • Monitoraggio sincronizzato fino a sei campi diversi
  • Punto laser con piccolo diametro, anche a grandi distanze
Confrontare adesso
Selezionare
Economicità grazie alla precisa navigazione laser
  • Navigazione in modalità mista
  • Elevata distanza operativa: fino a 70 m su riflettori (fino a 35 m su campi neri)
  • Elevata capacità di calcolo e configurazione individuale dell'AGV
  • Misurazione, navigazione e determinazione della posizione con massima precisione a partire da tre riflettori
  • Risoluzione angolare fino a 0,1 gradi
  • Dati di navigazione, spazio e contorno, riflettori a catarifrangente, posizione angolare e/o rilevamento dati grezzi
Confrontare adesso
Selezionare
Compatto ed economico, anche in condizioni ambientali difficili
  • Sensori 2D LiDAR efficienti ed economici per campi di misura fino a 50 m
  • Prestazioni eccellenti in qualsiasi condizione atmosferica grazie alla tecnologia a eco multipla e agli algoritmi intelligenti
  • Custodia robusta e compatta con grado di protezione IP 67, riscaldamento integrato e intervallo di temperatura fino a –40 °C e +60 °C
  • Disponibilità di varianti per applicazioni Security con uscite relè e certificazione VdS
  • Emissione dei dati di misurazione tramite interfaccia Ethernet in tempo reale
  • Numero delle uscite digitali ampliabile tramite moduli CAN esterni
Confrontare adesso
Selezionare

Risultato 1 - 16 di 16

Torna su