Localizzazione LiDAR

Soluzioni di localizzazione basate su LiDAR
Le soluzioni di localizzazione LiDAR offerte da SICK consentono di determinare la posizione di piattaforme mobili sulla base di profili ambientali naturali. Queste soluzioni possono essere adattate in modo flessibile alla specifica finalità d’impiego. L’ampio assortimento di sensori e unità di calcolo SICK garantisce la scalabilità e la modularità della soluzione di localizzazione.
1 risultato/i:
Localizzazione LiDAR modulare in base ai profili naturali
- Determinazione della posizione per tutti i tipi e le misure di piattaforme mobili
- Elevata ripetibilità pari a ± 10 mm
- Rilevamento dei profili fino con un angolo di scansione massimo di 360°
- Risoluzione di localizzazione da 1 mm
- Velocità di aggiornamento pari a 33 Hz
- Semplicità d’uso grazie alla moderna interfaccia utente (browser web), nonché integrazione ROS