Contatto
Feedback

Soluzioni di processo
MCS300P HW

Controllo di processo simultaneo fino a 6 componenti di misura

I tuoi vantaggi

  • Regolazione automatica a basso costo senza gas di prova
  • Semplice controllo e manutenzione a distanza tramite l'integrazione nelle reti esistenti
  • Controllo automatico del completo sistema di misura e prelievo
  • Richiede poca manutenzione ed è affidabile per mezzo della misura a caldo
  • In combinazione con la sonda di prelievo SCP3000 utilizzabile anche per misure in condizioni molto polverose e con temperature elevate
  • Tempo breve di risposta per l'alto flusso del gas d misura

Panoramica

Controllo di processo simultaneo fino a 6 componenti di misura

L'MCS300P HW è un sistema di analisi di prelievo a caldo per la misura dei gas. Rileva componenti IR e VIS attivi con campi di misura variabili per il controllo e la regolazione di processi di combustione e di impianti di pulizia di gas di scarico. Tramite i componenti di sistema riscaldati si evita di andare al di sotto del punto di rugiada dell'acqua e dell'acido. Da ciò risulta una bassa necessità di manutenzione, elevata affidabilità e stabilità a lungo termine del sistema anche in condizioni di impiego difficili. Tramite un dispositivo di regolazione automatica, un comando innovativo e protocolli di comunicazione moderni si può integrare l'MCS300P HW in modo rapido e semplice nel sistema pilota di processo locale.

In breve
  • Misura simultanea fino a 6 componenti più O2
  • Monitoraggio del flusso e rilevamento della pressione del gas di misura
  • Temperatura dei componenti di sistema fino a 200 °C
  • Commutazione automatica per fino a 3 punti di misurazione (opzionale)
  • Regolazione automatica sul punto zero e sul punto di riferimento
  • Dispositivo di regolazione integrato senza gas di prova (opzionale)
  • Comando ampliabile tramite pc e software SOPAS ET
  • Sistema modulare I/O flessibile

spareparts

Applicazioni

Service & Support

Panoramica tecnica

 

Le specifiche del dispositivo e i dati relativi alle prestazioni del prodotto potrebbero non corrispondere e dipendono dalle singole applicazioni e dalle esigenze del cliente.

  • Sistema

    Sistema

    Grandezze di misuraCO, CO2, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, SO2, O2
    Principi di misuraCorrelazione del filtro d'interferenza, Correlazione del filtro del gas, Sensore al diossido di zirconio
    Flusso di gas
    150 l/h ... 800 l/h
    Campi di misura
    CO0 ... 800 ppm / 0 ... 5 Vol.-%
    CO20 ... 20 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    HCl0 ... 700 ppm / 0 ... 12.000 ppm
    H2O0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 60 Vol.-%
    NH30 ... 550 ppm / 0 ... 5.000 ppm
    NO0 ... 750 ppm / 0 ... 15.000 ppm
    NO20 ... 500 ppm / 0 ... 4.000 ppm
    N2O0 ... 500 ppm / 0 ... 7.500 ppm
    O20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 21 Vol.-%
    SO20 ... 200 ppm / 0 ... 10 Vol.-%
    Altri campi di misura e componenti su richiesta
    2 campi di misura per ogni componente
    Tempo di assestamento (t90)
    ≤ 150 s
    In funzione del tipo e della lunghezza della linea del gas di misura
    Deriva di zero
    IR< 2 %: del valore finale del campo di misura a settimana
    Limite di rilevazione
    ≤ 2 %: del valore del campo di misura
    Temperatura di processo
    ≤ +1.300 °C
    In funzione della sonda di prelievo
    Temperatura gas di calibrazione
    ≤ +220 °C
    Pressione di processo
    800 hPa ... 1.200 hPa
    Temperatura ambiente
    +5 °C ... +35 °C
    Escursione termica massima ± 10 °C/h
    Con dispositivo di raffreddamento+5 °C ... +45 °C
    Cambio di temperatura max. ± 10 °C/h; altre temperature su richiesta
    Umidità dell'ambiente
    ≤ 80 %
    Senza condensa
    Sicurezza elettricaCE
    Grado di protezione
    IP43
    Uscite analogiche2 Uscite:
    0/4 ... 22 mA, + 500 Ω
    Isolamento galvanico, ulteriori uscite con l'impiego di moduli I/O (opzionale)
    Ingressi analogici2 Ingressi:
    0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    Isolamento galvanico, ulteriori ingressi con l'impiego di moduli I/O (opzionale)
    Uscite digitali

    3 Contatti a potenziale zero:
    Ulteriori uscite con l'impiego di moduli I/O

    2 Relè power:
    Isolamento galvanico, ulteriori uscite con l'impiego di moduli I/O (opzionale)

    Ingressi digitali2 Contatti a potenziale zero:
    Ulteriori entrate con l'impiego di moduli I/O
    Interfaccia di comunicazione

    Modbus

    Ethernet

    Integrazione del bus di campoTCP
    FunzioneCollegamento al software SOPAS ET o al server OPC
    Numero1
    Display
    Display LC
    LED di stato: “Power”, “Guasto” e “Necessità di manutenzione”
    InputPulsanti di funzione
    Comando

    Attraverso l’unità di controllo nell’analizzatore

    Due livelli di impiego, protetto da password

    Programmi specifici di applicazione per il controllo del sistema

    Via software SOPAS ET

    VersioneArmadio in lamiera di acciaio
    Dimensioni (L x H x P)
    800 mm x 2.160 mm x 600 mm (Per dettagli vedere disegni quotati)
    Peso
    ≤ 300 kg
    Funzioni di correzione

    Cross sensitivity fino a 6 dimensioni di disturbo

    Unità di regolazione interna (opzionale)

    Funzioni di controlloCiclo di controllo automatico per punto di riferimento e punto zero conformemente a QAL3
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su