Soluzioni di processo

Soluzioni avanzate per la tecnica di misura di processo
In base alle relative procedure di produzione si distinguono nettamente tra loro processi industriali e impianti e con ciò compiti di misura ed esigenze legate al processo. SICK fornisce soluzioni e sistemi completi che si basano su un'ampia esperienza nelle tecnica di misura del processo.
Filtrare secondo:
2 risultato/i:
Controllo di processo simultaneo fino a 6 componenti di misura
- Misura simultanea fino a 6 componenti più O2
- Monitoraggio del flusso e rilevamento della pressione del gas di misura
- Temperatura dei componenti di sistema fino a 200 °C
- Commutazione automatica per fino a 3 punti di misurazione (opzionale)
- Regolazione automatica sul punto zero e sul punto di riferimento
- Dispositivo di regolazione integrato senza gas di prova (opzionale)
- Comando ampliabile tramite pc e software SOPAS ET
- Sistema modulare I/O flessibile
Stop alla corrosione che usura la parete della caldaia
- Fino a 40 sonde con un sensore CO e O2 per il montaggio diretto sulla parete della caldaia
- Fino a 40 unità di collegamento per aria compressa, approvvigionamento energetico e bus dati
- Un'unità principale con interfaccia del bus di campo (Modbus) per tecnica pilota
- Software MEPA-GM960 per la rappresentazione grafica dei valori di misura, controllo del processo, memorizzazione e comunicazione dei dati