Contatto
Feedback

Soluzioni CEMS
MCS200HW

Tecnica di misurazione provata per il controllo del gas di combustione

I tuoi vantaggi

  • Risultati della misurazione affidabili anche con componenti gassosi idrosolubili
  • È necessario un solo analizzatore per il controllo simultaneo di un massimo di 12 componenti di gas
  • Disposizione flessibile, ampliabile in ogni momento dei componenti di misurazione
  • Utilizzo confortevole, in base alle funzioni
  • Accesso in remote senza ulteriori software
  • Elevata disponibilità grazie al controllo certificato interno del drift (QAL3) senza gas di prova
  • Bassi costi di assistenza grazie alla manutenzione minima
  • È possibile il trasferimento dati completo tramite una sola interfaccia

Panoramica

Tecnica di misurazione provata per il controllo del gas di combustione

L’MCS200HW HW è un sistema di analisi a più componenti per il controllo continuo fino a un massimo di 10 componenti di misurazione IR nei gas combusti degli impianti industriali di combustione. MCS200HW estrae a caldo: tutti i pezzi a contatto con le sostanze, dalla sonda di estrazione del gas alla cuvetta, sono riscaldati al di sopra del punto di rugiada e quindi protetti dalla corrosione.

Una sonda lamda integrata misura inoltre l’ossigeno. Su richiesta è possibile aggiungere una misurazione TOC tramite un GMS811 FIDORi integrato. Il controllo interno del punto di riferimento consente una verifica veloce dei valori di misura senza gas di prova. Il display web e gli assistenti delle funzioni software predefinite rendono l’utilizzo molto facile.

In breve
  • Misurazione fino a un massimo di 10 componenti IR più O2 e TOC
  • Tecnica di misurazione estrattiva a caldo
  • Estrazione del gas senza usura tramite la pompa dell’eiettore
  • Controllo del punto di riferimento con filtri interni di regolazione
  • Interfaccia modbus®digitale, certificata
  • Server web per il controllo del dispositivo a prescindere dalla piattaforma
  • Impiego di gas di prova secchi con HCI e HN3

spareparts

Applicazioni

Service & Support

Panoramica tecnica

 

Le specifiche del dispositivo e i dati relativi alle prestazioni del prodotto potrebbero non corrispondere e dipendono dalle singole applicazioni e dalle esigenze del cliente.

  • Sistema MCS200HW

    Sistema MCS200HW

    Grandezze di misuraCH4, CO, CO2, Corg, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2
    Grandezze di misura certificateCH4, CO, CO2, Corg, HCl, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2
    Principi di misuraCorrelazione del filtro d'interferenza, Correlazione del filtro del gas
    Distanza di misurazione
    8,48 m
    Flusso di gas
    200 l/h ... 400 l/h
    Campi di misura
    CH40 ... 70 ppm / 0 ... 700 ppm
    CO0 ... 60 ppm / 0 ... 8.000 ppm
    CO20 ... 25 Vol.-% / 0 ... 50 Vol.-%
    Corg0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 10.000 mg/m³
    HCl0 ... 9 ppm / 0 ... 1.840 ppm
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    NH30 ... 15 ppm / 0 ... 650 ppm
    NO0 ... 110 ppm / 0 ... 1.865 ppm
    NO20 ... 25 ppm / 0 ... 240 ppm
    N2O0 ... 50 ppm / 0 ... 1.015 ppm
    O20 ... 25 Vol.-%
    SO20 ... 26 ppm / 0 ... 875 ppm
    Campi di misura certificati
    CH40 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 10.000 mg/m³
    CO20 ... 25 Vol.-%
    Corg0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    HCl0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 3.000 mg/m³
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    NH30 ... 10 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    NO0 ... 150 mg/m³ / 0 ... 2.500 mg/m³
    NO20 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    N2O0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    O20 ... 25 Vol.-%
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 2.500 mg/m³
    Tempo di assestamento (t90)
    ≤ 200 s
    Accuratezza
    ≤ 2 %
    Relativo al valore finale del campo di misura
    Deriva di span
    ≤ 3 %: nell'intervallo di manutenzione, relativo al valore inviato dal campo di misura
    Deriva di zero
    < 3 %: del valore finale del campo di misura per intervallo di manutenzione
    Deriva del punto di riferimento
    < 3 %: del valore finale del campo di misura per intervallo di manutenzione
    Limite di rilevazione
    ≤ 2 %: relativo al valore finale del campo di misura
    Misurazione TOC0,05 mg/m³
    Riproducibilità
    ≤ 3,3 %: relativo al valore finale del campo di misura
    Misurazione O2≤ 0,2 Vol.-%
    Incertezza di misura
    ≤ 2 %
    Del valore del campo di misura
    Temperatura di processo
    ≤ +1.300 °C
    Temperatura gas di calibrazione
    Ingresso sistema analizzatore≤ +200 °C
    Pressione di processo
    850 hPa ... 1.100 hPa
    Umidità gas di processo
    ≤ 40 Vol.-%
    Temperatura ambiente
    +5 °C ... +40 °C
    Temperatura di stoccaggio
    –20 °C ... +70 °C
    Pressione ambientale
    850 hPa ... 1.100 hPa
    Umidità dell'ambiente
    ≤ 90 %
    Umidità relativa; senza condensa
    Conformità

    Consentito per impianti soggetti ad autorizzazione

    2000/76/CE (17. BImSchV)

    2001/80/CE (13. BImSchV)

    27. BImSchV

    EN 15267

    EN 14181

    Sicurezza elettricaCE
    Grado di protezione
    IP54
    Uscite analogiche0/4 ... 22 mA, 500 Ω
    Quantità in funzione della configurazione del sistema
    Ingressi analogici0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    Quantità in funzione dalla configurazione del sistema; isolamento galvanico
    Uscite digitali48 V AC, 0,5 A, 35 W / 48 V DC, 0,5 A, 24 W
    Quantità in funzione dalla configurazione del sistema; isolamento galvanico
    Ingressi digitali3,9 V, 4,5 mA, 0,55 W
    Quantità in funzione della configurazione del sistema
    Interfaccia di comunicazione

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    NotaOpzioni
    Integrazione del bus di campoTCP
    RTU RS-485
    FunzioneCollegamento al software SOPAS ET o al server OPC
    Numero1
    Display
    Display LC
    LED di stato: “Power”, “Guasto” e “Necessità di manutenzione”
    InputTouchscreen
    ComandoTramite display LC o software SOPAS ET, molti livelli di impiego, protetto da password
    Lingue menuTedesco, Inglese
    Dimensioni (L x H x P)
    808 mm x 2.208 mm x 623 mm (Per dettagli vedere disegni quotati)
    Peso
    Circa 250 kg
    Materiale a contatto con il fluidoAcciaio inox 1.4571, PTFE, Alluminio stratificato
    Alimentazione
    Tensione115 V / 230 V
    Frequenza50 Hz / 60 Hz
    Consumo energeticoAnalizzatore: ± 1.000 W
    Linea del gas di misura, riscaldata: ± 95 W/m
    Unità di prelievo gas: ± 450 W
    Tubo della sonda riscaldato: ± 450 W
    Coadiuvanti
    Aria degli strumenti (qualità del gas di azzeramento)≤ 350 l/h
    6 ... 7 bar; dimensioni particelle max. 1 µm; contenuto di olio max. 0,1 mg/m³; punto di rugiada pressione max. –30 °C
    Aria degli strumenti (aria propellente per eiettore)≤ 1.300 l/h
    6 ... 7 bar; dimensioni particelle max. 1 µm; contenuto di olio max. 0,1 mg/m³; punto di rugiada pressione max. –30 °C
    Gas di riferimento≤ 350 l/h
    Max. 4 bar; il gas di riferimento deve soddisfare le esigenze delle direttive e delle norme di applicazione
    Collegamenti gas di misurazione
    Ingresso del gas di misurazioneAvvitamento per anello di bloccaggio per tubi da 6mm
    Collegamenti gas ausiliario
    Aria propellente per eiettoreDN 6/8
    Gas di riferimentoAvvitamento per anello di bloccaggio per tubi da 6mm
    Uscita gas di scaricoDN 8/10
    Funzioni di correzioneCorrezione di drift e funzione ottica di controllo per mezzo di cuvetta di regolazione
    Funzioni di controlloCiclo di controllo automatico per punto di riferimento e punto zero conformemente a QAL3
    Componenti di sistema

    Unità di prelievo gas

    Tubo del gas di misurazione

    Armadio analisi

    OpzioniGMS811 FIDORi
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su