Contatto
Feedback

Soluzioni CEMS
MCS100FT

Con tecnologia eccellente provata, tutto sotto controllo

I tuoi vantaggi

  • Vero controllo dei valori limite HF
  • Solo un analizzatore per più di 12 componenti di misura
  • Facile integrazione nell'ambiente di rete del cliente
  • Lungo intervallo di manutenzione di 6 mesi per molti componenti di misura
  • Misura idonea di gas serra come N2, CH4 e CO2
  • Poco lavoro di manutenzione

Panoramica

Con tecnologia eccellente provata, tutto sotto controllo

Il principio di misura FTIR permette la rilevazione simultanea di più di 12 componenti di misura, progettato su misura per le esigenze di ciascun cliente. Il sistema di analisi FTIR MCS100FT con la sua cellula di misura molto riscaldata in materiale anticorrosivo permette anche un monitoraggio dei valori limite del fluoruro di idrogeno in base alle prescrizioni delle normative. L'MCS100FT è dotato nella versione standard di un sensore di ossigeno e può essere completato con un analizzatore del totale degli idrocarburi. Con la sua tecnica di misura affidabile, il facile comando e il minimo lavoro di manutenzione, l'MCS100FT offre una soluzione senza eguali.

In breve
  • Campo di misura HF idoneo molto piccolo: 0 ... 3 mg/m³
  • Regolazione degli spettri automatica AutoVAL per valori di misura affidabili
  • Comando attraverso touchscreen
  • Prelievo del gas di misura per mezzo dell'eiettore senza componenti mobili
  • Idoneo secondo EN15267
  • Controllo e diagnosi a distanza mediante il software SOPAS ET
  • Regolazione automatica dell'analizzatore
  • Purificazione automatica a controcorrente e pulizia del filtro dell'unità di prelievo

Applicazioni

Service & Support

Service & Support

Panoramica tecnica

 

Le specifiche del dispositivo e i dati relativi alle prestazioni del prodotto potrebbero non corrispondere e dipendono dalle singole applicazioni e dalle esigenze del cliente.

  • Sistema MCS100FT

    Sistema MCS100FT

    Grandezze di misuraCH4, CO, CO2, Corg, HCl, HF, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2, NOx, C3H8, C2H6
    Grandezze di misura certificateCH4, CO, CO2, Corg, HCl, HF, H2O, NH3, NO, NO2, N2O, O2, SO2
    Principi di misuraSpettroscopia FTIR, Rilevatore a ionizzazione di fiamma, Sensore al diossido di zirconio
    Flusso di gas
    ≤ 300 l/h
    Campi di misura
    CH40 ... 70 ppm / 0 ... 210 ppm
    CO0 ... 60 ppm / 0 ... 1.200 ppm
    CO20 ... 25 Vol.-%
    Corg0 ... 7,5 ppm / 0 ... 75 ppm
    HCl0 ... 10 ppm / 0 ... 100 ppm
    HF0 ... 3 ppm / 0 ... 10 ppm
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    NH30 ... 13 ppm / 0 ... 65 ppm
    NO0 ... 150 ppm / 0 ... 1.500 ppm
    NO20 ... 25 ppm / 0 ... 250 ppm
    N2O0 ... 25 ppm / 0 ... 250 ppm
    O20 ... 21 Vol.-%
    SO20 ... 25 ppm / 0 ... 525 ppm
    NOx0 ... 100 ppm / 0 ... 1.000 ppm
    C3H80 ... 25 ppm
    C2H60 ... 40 ppm
    Altri campi di misura e componenti su richiesta
    Campi di misura certificati
    CH40 ... 50 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³
    CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 300 mg/m³ / 0 ... 1.500 mg/m³
    CO20 ... 25 Vol.-%
    Corg0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    HCl0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 90 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³
    HF0 ... 3 mg/m³ / 0 ... 10 mg/m³
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    NH30 ... 10 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³
    NO0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 400 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    NO20 ... 100 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    N2O0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    O20 ... 21 Vol.-%
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 300 mg/m³ / 0 ... 1.500 mg/m³
    Tempo di assestamento (t90)
    ≤ 200 s
    FID≤ 45 s
    Deriva di span
    < 3 %: del valore finale del campo di misura per intervallo di manutenzione
    FID< 2 %: del valore finale del campo di misura a settimana
    Deriva di zero
    < 3 %: del valore finale del campo di misura per intervallo di manutenzione
    FID< 2 %: del valore finale del campo di misura a settimana
    Limite di rilevazione
    < 2 %: del valore del campo di misura
    Temperatura di processo
    ≤ +1.300 °C
    Temperatura gas di calibrazione
    ≤ +220 °C
    Pressione di processo
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Temperatura ambiente
    +5 °C ... +35 °C
    Con dispositivo di raffreddamento+5 °C ... +50 °C
    Temperatura di stoccaggio
    –20 °C ... +60 °C
    Pressione ambientale
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Umidità dell'ambiente
    ≤ 80 %
    Senza condensa
    Conformità

    Consentito per impianti soggetti ad autorizzazione

    2001/80/CE (13. BImSchV)

    2000/76/CE (17. BImSchV)

    27.BImSchV

    Disposizioni tecniche (TA) aria

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    Sicurezza elettricaCE
    Grado di protezione
    IP43
    OpzionaleIP54
    Uscite analogiche0/4 ... 22 mA, 500 Ω
    Numero dipendente dalla configurazione del sistema, isolamento galvanico, max. 32 uscite
    Ingressi analogici0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    Numero dipendente dalla configurazione del sistema, isolamento galvanico, max. 32 ingressi
    Uscite digitali+ 48 V AC, 0,5 A, 35 W / 48 V DC, 0,5 A, 24 W
    Numero dipendente dalla configurazione del sistema, isolamento galvanico, max. 64 uscite
    Ingressi digitali+ 3,9 V, 4,5 mA, 0,55 W
    Numero dipendente dalla configurazione del sistema, isolamento galvanico, max. 64 ingressi
    Modbus
    Integrazione del bus di campoTCP
    RTU RS-485
    PROFIBUS DP
    NotaOpzioni
    Ethernet
    FunzioneCollegamento al software SOPAS ET o al server OPC
    Display
    Display LC
    Stato dei LED: "power", "manutenzione" e " guasto"
    InputTouchscreen
    Comando

    Attraverso display LC o software SOPAS ET

    Diversi livelli di comando, password protetta

    Dimensioni (L x H x P)
    Con dispositivo di raffreddamento806 mm x 2.165 mm x 605 mm
    1.096 mm x 2.165 mm x 605 mm
    Peso
    ≤ 260 kg
    Alimentazione
    Consumo energeticoArmadio analisi: ≤ < 1.000 W
    Senza dispositivo di raffreddamento
    Linea del gas di misura, riscaldata: ≤ 95 W/m
    Sonda di prelievo del gas: ≤ 450 W
    Tubo della sonda riscaldato: ≤ 450 W
    Coadiuvanti
    Gas di controllo (FTIR/FID)≤ 300 l/h ... ≤ 350 l/h
    Aria degli strumenti, 3± 0,2 bar, dimensioni particelle max. 1 µm, contenuto di olio max. 0,1 mg/m³, punto di rugiada pressione max. –30 °C
    Gas di controllo (O2)≤ 350 l/h
    O2 in N2:1 ... 4 Vol.-%, accuratezza ± 2%, 3 ± 0,2 bar
    Gas di riferimento (FTIR)≤ 350 l/h
    Componenti di misura in N2, 70% del valore finale del campo di misura, 3 ± 0,2 bar
    Gas di riferimento (O2)≤ 350 l/h
    Aria ambientale
    Gas di riferimento (FID)≤ 450 l/h
    Propano in aria sintetica: 75% del valore finale del campo di misura
    Aria strumentazione≤ 2.000 l/h
    Aria degli strumenti: 5 ... 7 bar, dimensioni particelle max. 1 µm, contenuto di olio max. 0,1 mg/m³, punto di rugiada pressione max. –30 °C
    Gas combustibile≤ 4,8 l/h
    Idrogeno: 5.0 o maggiore, 3 ± 0,2 bar
    Aria combustibile≤ 30 l/h
    Aria degli strumenti, 3± 0,2 bar, dimensioni particelle max. 1 µm, contenuto di olio max. 0,1 mg/m³, punto di rugiada pressione max. –30 °C
    Collegamenti gas di misurazione
    Ingresso del gas di misurazioneDN 4/6
    Uscita gas di scaricoDN 8/10
    Collegamenti gas ausiliario
    Gas di provaDN 4/6
    Gas combustibileDN 4/6
    Aria strumentazioneDN 6/8
    Funzioni di correzioneUnità di regolazione interna (opzionale)
    Funzioni di controlloControllo integrato punto zero
    OpzioniAnalizzatore del totale degli idrocarburi integrato
Tutti i dati tecnici sono contenuti nei singoli prodotti

Download

Torna su