Contatto
Feedback

Soluzioni CEMS
MARSIC300

Con sicurezza sulla giusta rotta

I tuoi vantaggi

  • Elevata disponibilità e affidabilità
  • Moduli facilmente sostituibili in caso di intervento dell’assistenza
  • Bassi costi grazie alla ridotta necessità di manutenzione
  • Supporto di assistenza globalmente disponibile
  • Rapido supporto di esperti tramite diagnosi a distanza
  • Nessun costoso gas di prova grazie alla correzione del drift interna certificata
  • Adatto a esigenze attuali e future con un design robusto ed elevata precisione di misura

Panoramica

Con sicurezza sulla giusta rotta

Con il dispositivo di misura per emissioni di imbarcazioni MARSIC300, SICK offre la soluzione innovativa per la misurazione affidabile delle emissioni di imbarcazioni conformemente a MARPOL Annex VI e IMO MEPC. MARSIC300 è omologato per questa applicazione dalle più rinomate società di certificazione. MARSIC300 misura sia i valori di SOx e CO2 a valle e a monte dello scrubber, sia il valore di NOx a monte e a valle degli impianti SCR (Selective Catalytic Reduction). Inoltre, può inoltre essere utilizzato per la misurazione di gas di processo come CH4 nel GNL (Gas Naturale Liquefatto) e come carburante nei motori dual-fuel.

SICK, in qualità di produttore leader di tecnica di misurazione delle emissioni, fornisce il dispositivo MARSIC300 come sistema completo compatto. Concepito specificatamente per l’impiego sulle imbarcazioni, questo sistema brilla per ridotta manutenzione e facilità di sostituzione dei moduli.

In breve
  • Design robusto ed elevata precisione di misura
  • Omologato dalle più rinomate società di certificazione conformemente a MARPOL Annex VI e IMO MEPC
  • Campi di misura adattati per concentrazioni ridotte ed elevate di SO2 e NOx
  • Fino a 8 componenti di misura simultaneamente: : SO2, CO2, CO, NO, NO2, NH3, CH4, H2O

spareparts

Applicazioni

Service & Support

Panoramica tecnica

 

Le specifiche del dispositivo e i dati relativi alle prestazioni del prodotto potrebbero non corrispondere e dipendono dalle singole applicazioni e dalle esigenze del cliente.

  • Sistema MARSIC300

    Sistema MARSIC300

    Grandezze di misuraCO2, SO2, NO, NO2, CO, CH4, NH3, H2O
    Principi di misuraSpettroscopia NDIR
    Intervallo dello spettro
    2.000 nm ... 11.000 nm
    Distanza di misurazione
    8,5 m
    Flusso di gas
    200 l/h ... 300 l/h
    Campi di misura
    CO20 ... 25 Vol.-%
    SO20 ... 30 ppm / 0 ... 2.000 ppm
    NO0 ... 300 ppm / 0 ... 2.000 ppm
    NO20 ... 200 ppm / 0 ... 500 ppm
    CO0 ... 200 ppm / 0 ... 2.000 ppm
    CH40 ... 500 ppm / 0 ... 10.000 ppm
    NH30 ... 50 ppm / 0 ... 500 ppm
    H2O0 ... 40 Vol.-%
    Tempo di assestamento (t90)
    ≤ 140 s
    Inclusa linea del gas di misurazione e unità di prelievo gas
    Accuratezza
    < 2 %
    Del valore del campo di misura
    Deriva di span
    < 2 %: del valore finale del campo di misura a settimana
    Deriva di zero
    < 2 %: del valore finale del campo di misura a settimana
    Deriva del punto di riferimento
    < 2 %: del valore finale del campo di misura a settimana
    Limite di rilevazione
    < 2 %: del valore del campo di misura
    Temperatura di processo
    +10 °C ... +550 °C
    Pressione di processo
    –20 hPa ... 200 hPa
    Relativo
    Concentrazione di polveri
    ≤ 200 mg/m³
    Temperatura ambiente
    0 °C ... +50 °C
    Idoneo fino a 45 °C
    Temperatura di stoccaggio
    –20 °C ... +70 °C
    Pressione ambientale
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Umidità dell'ambiente
    ≤ 90 %
    Senza condensa
    Conformità

    MARPOL Annex VI e NTC 2008 – MEPC.177(58)

    Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.184(68)

    Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62)

    DNV GL Rules for Type Approvals (2012)

    IACS E10 and Rules of major classification societies

    Sicurezza elettricaCE, Rules of major classification societies
    Grado di protezione
    IP54
    Interfaccia di comunicazione

    Modbus

    PROFIBUS DP

    Ethernet

    NotaOpzioni
    Integrazione del bus di campoTCP
    RS-485
    FunzioneCollegamento all’OPC server
    Numero1
    Display
    Display LC
    Stato dei LED: "power", "necessità di manutenzione" e " guasto"
    InputPulsanti di funzione
    ComandoTramite display LC o software SOPAS ET, molti livelli di impiego, protetto da password
    Dimensioni (L x H x P)
    600 mm x 1.300 mm x 434 mm (Per dettagli vedere disegni quotati)
    Peso
    120 kg
    Materiale a contatto con il fluidoAcciaio inox 1.4547, PTFE, Alluminio stratificato
    MontaggioMontaggio parete
    Alimentazione
    Corrente trifase3 fasi: 115 V, 50/60 Hz
    3 fasi: 208 V, 50/60 Hz
    3 fasi: 230 V, 50/60 Hz
    Inoltre sono possibili configurazioni speciali con dotazione minima
    Consumo di correnteA 230 V AC: ≤ 14 A
    Consumo energeticoAnalizzatore: ≤ 1.000 W
    Unità di prelievo gas: ≤ 750 W
    Linea del gas di misura, riscaldata: ≤ 90 W/m
    Coadiuvanti
    Aria compressa≤ 1.300 l/h
    Aria strumentale: 5 ... 7 bar; dimensioni particelle max. 1 µm; contenuto di olio max. 0,1 mg/m³; punto di rugiada pressione max. –40 °C
    Collegamenti gas di misurazione
    Avvitamento per anello di bloccaggio per tubi da 6mm
    Collegamenti gas ausiliario
    Aria compressaCollegamento con tubo a innesto DN 6/8 e DN 8/10
    Gas di provaCollegamento con tubo a innesto DN 6/8
    Funzioni di correzione

    Correzione di drift e funzione ottica di controllo per mezzo di cuvetta di regolazione

    Regolazione automatica del punto zero con aria strumentale

    Componenti di sistema

    Sonda di prelevamento, riscaldata, con unità di filtraggio

    Linea del gas di misura, riscaldata (max. 35 m)

    Analizzatore

    Componenti integrate

    Pompa eiettore

    Sensori di pressione

Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su