Contatto
Feedback

Soluzioni CEMS
MARSIC200

Con sicurezza sulla giusta rotta

I tuoi vantaggi

  • Fino a 4 punti di misurazione realizzabili con un solo analizzatore
  • Elevata disponibilità e affidabilità
  • Moduli facilmente sostituibili in caso di intervento dell’assistenza
  • Bassi costi grazie alla ridotta necessità di manutenzione
  • Supporto di assistenza globalmente disponibile
  • Rapido supporto di esperti tramite diagnosi a distanza
  • Adatto a esigenze attuali e future con un design robusto ed elevata precisione di misura

Panoramica

Con sicurezza sulla giusta rotta

Con il dispositivo di misura per emissioni di imbarcazioni MARSIC200, SICK offre la soluzione innovativa per la misurazione affidabile delle emissioni di imbarcazioni conformemente a MARPOL Annex VI e IMO MEPC. MARSIC200 è omologato per questa applicazione da molte società di certificazione. MARSIC200 misura sia i valori di SOx e CO2 a valle e a monte dello scrubber, sia il valore di NOx a monte e a valle degli impianti SCR (Selective Catalytic Reduction).

SICK, in qualità di produttore leader di tecnica di misurazione delle emissioni, fornisce il dispositivo MARSIC200 come concept con involucro modulare. Concepito specificatamente per l’impiego sulle imbarcazioni, questo sistema brilla per ridotta manutenzione e facilità di sostituzione dei moduli.

In breve
  • Design robusto ed elevata precisione di misura
  • Omologato da molte società di certificazione conformemente a MARPOL Annex VI e IMO MEPC
  • Campi di misura adattati per concentrazioni ridotte ed elevate di SO2 e NOx
  • Fino a 5 componenti di misura contemporaneamente: SO2, CO2, NO, NO2 e O2

spareparts

Applicazioni

Service & Support

Panoramica tecnica

 

Le specifiche del dispositivo e i dati relativi alle prestazioni del prodotto potrebbero non corrispondere e dipendono dalle singole applicazioni e dalle esigenze del cliente.

  • Sistema MARSIC200

    Sistema MARSIC200

    Grandezze di misuraCO2, SO2, NO, NO2, O2
    Principi di misuraSpettroscopia NDIR, Spettroscopia NDUV, cellula elettrochimica
    Flusso di gas
    60 l/h ... 100 l/h
    Campi di misura
    CO20 ... 25 Vol.-%
    SO20 ... 100 ppm / 0 ... 500 ppm
    NO0 ... 300 ppm / 0 ... 1.500 ppm
    NO20 ... 200 ppm / 0 ... 500 ppm
    O20 ... 21 Vol.-%
    Tempo di assestamento (t90)
    15 s ... 30 s
    Inclusa linea del gas di misurazione e unità di prelievo gas
    Accuratezza
    < 1 %
    Del valore del campo di misura
    Deriva di span
    < 2 %: del valore finale del campo di misura a settimana
    Deriva di zero
    < 2 %: del valore finale del campo di misura a settimana
    Deriva del punto di riferimento
    < 2 %: del valore finale del campo di misura a settimana
    Limite di rilevazione
    ≤ 0,5 %
    Temperatura di processo
    +10 °C ... +550 °C
    Pressione di processo
    –90 hPa ... 200 hPa
    Relativo
    Concentrazione di polveri
    ≤ 200 mg/m³
    Temperatura ambiente
    +5 °C ... +45 °C
    Temperatura di stoccaggio
    –20 °C ... +70 °C
    Pressione ambientale
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Umidità dell'ambiente
    ≤ 90 %
    Senza condensa
    Conformità

    MARPOL Annex VI e NTC 2008 – MEPC.177(58)

    Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.184(68)

    Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62)

    DNV GL Rules for Type Approvals (2012)

    Sicurezza elettricaCE, Rules of major classification societies
    Grado di protezione
    IP54
    Uscite analogiche8 Uscite:
    0 ... 24 mA
    Isolamento galvanico
    Ingressi analogici2 Ingressi:
    0 ... 20 mA
    Uscite digitali16 Uscite:
    Commutatore 1 polo, 3 collegamenti
    Ingressi digitali8 Ingressi:
    + 42 V
    Interfaccia di comunicazione

    Modbus

    Ethernet

    Integrazione del bus di campoTCP
    FunzioneCollegamento all’OPC server
    Numero1
    Display
    Display LC
    Stato dei LED: "power", "necessità di manutenzione" e " guasto"
    InputPulsanti di funzione
    ComandoTramite display LC o software SOPAS ET, molti livelli di impiego, protetto da password
    VersioneInvolucro in lamiera di acciaio
    Dimensioni (L x H x P)
    Preparazione di campioni500 mm x 560 mm x 210 mm (Per dettagli vedere disegni quotati)
    Unità di distribuzione600 mm x 600 mm x 210 mm (Per dettagli vedere disegni quotati)
    Analizzatore550 mm x 740 mm x 319 mm (Per dettagli vedere disegni quotati)
    Peso
    Preparazione di campioni27 kg
    Unità di distribuzione30 kg
    Analizzatore37 kg
    Materiale a contatto con il fluidoPTFE, Viton B, PVDF, Acciaio inox 1.4571, Platino, Nichel, Alluminio, Calciumfluorid, Hastelloy
    MontaggioMontaggio parete
    Alimentazione
    Tensione115 V / 230 V
    Frequenza50 Hz / 60 Hz
    Consumo di correnteA 230 V AC: ≤ 8 A
    Consumo energeticoAnalizzatore: ≤ 300 W
    Unità di prelievo gas: ≤ 400 W
    Linea del gas di misura, riscaldata: ≤ 60 W/m
    Preparazione di campioni: ≤ 150 W
    Coadiuvanti
    Aria compressa≤ 100 l/h
    Aria strumentazione: 0,5 ... 1 bar; contenuto di olio max. 0,1 mg/m³
    Collegamenti gas di misurazione
    Raccordo per tubo DN 4/6
    Collegamenti gas ausiliario
    Aria compressaCollegamento con tubo a innesto DN 4/6
    Gas di provaCollegamento con tubo a innesto DN 4/6
    Funzioni di correzioneRegolazione automatica del punto zero con N2, settimanalmente
    Componenti di sistema

    Sonda di prelevamento, riscaldata, con unità di filtraggio

    Tubo del gas di misurazione, parzialmente riscaldato

    Preparazione di campioni

    Unità di distribuzione MARSIC200

    Analizzatore

    Componenti integrate

    Pompa gas di misurazione

    Sensore di pressione

    Sensore di flusso

Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su