Soluzioni CEMS

Creato su misura per la misurazione delle emissioni
Le soluzioni CEMS di SICK sono soluzioni di analisi concepite specificatamente per la misura di emissioni in centrali elettriche, impianti industriali o sulle navi. Le soluzioni CEMS consentono la misurazione di sostanze dannose e delle dimensioni di riferimento oltre che la preparazione tecnica dei dati dei risultati relativamente alle leggi rilevanti nazionali e internazionali.
Filtrare secondo:
11 risultato/i:
Tecnica di misurazione provata per il controllo del gas di combustione
- Misurazione fino a un massimo di 10 componenti IR più O2 e TOC
- Tecnica di misurazione estrattiva a caldo
- Estrazione del gas senza usura tramite la pompa dell’eiettore
- Controllo del punto di riferimento con filtri interni di regolazione
- Interfaccia modbus®digitale, certificata
- Server web per il controllo del dispositivo a prescindere dalla piattaforma
- Impiego di gas di prova secchi con HCI e HN3
Con tecnologia eccellente provata, tutto sotto controllo
- Campo di misura HF idoneo molto piccolo: 0 ... 3 mg/m³
- Regolazione degli spettri automatica AutoVAL per valori di misura affidabili
- Comando attraverso touchscreen
- Prelievo del gas di misura per mezzo dell'eiettore senza componenti mobili
- Idoneo secondo EN15267
- Controllo e diagnosi a distanza mediante il software SOPAS ET
- Regolazione automatica dell'analizzatore
- Purificazione automatica a controcorrente e pulizia del filtro dell'unità di prelievo
Con sicurezza sulla giusta rotta
- Design robusto ed elevata precisione di misura
- Omologato da molte società di certificazione conformemente a MARPOL Annex VI e IMO MEPC
- Campi di misura adattati per concentrazioni ridotte ed elevate di SO2 e NOx
- Fino a 5 componenti di misura contemporaneamente: SO2, CO2, NO, NO2 e O2
Con sicurezza sulla giusta rotta
- Design robusto ed elevata precisione di misura
- Omologato dalle più rinomate società di certificazione conformemente a MARPOL Annex VI e IMO MEPC
- Campi di misura adattati per concentrazioni ridotte ed elevate di SO2 e NOx
- Fino a 8 componenti di misura simultaneamente: : SO2, CO2, CO, NO, NO2, NH3, CH4, H2O e O2
Gestione generale ed economica di dati di emissione
- Rilevamento via bus dei dati di dispositivi di misura e impianti
- Analisi conformemente alla direttiva IED, EN 14181 QAL2 e opzionalmente QAL3 (CUSUM)
- Salvataggio sicuro con backup automatico
- Visualizzazione ergonomica per il controllo costante delle regole di analisi e degli stati del dispositivo
- Rapido trasferimento dati alla centralina impianto con segnale di clock 5 s
Misurare anziché calcolare gas serra
- Soluzione in situ per la misura di emissioni di CO2 e N2O
- Misura diretta anche in sostanze di combustione variabili e combustioni miste
- Misura senza conversione da stato asciutto a umido
- Emissione dei carichi di gas serra direttamente nell'unità di controllo
Gestione di dati di emissione provata e affidabile
- Analisi secondo 1., 2., 13., 17., 27., 30., 31. BImSchV e aria TA
- Rilevamento dati analogici e digitali con memoria a intervalli di 5 s/ 1 min. e back-up automatico
- Visualizzazione distribuita, comando nella rete e avvertenza e-mail automatica
- Presentazione di dati flessibile anche in immagini di processo
- Trasferimento dati analogico e digitale verso il sistema del cliente in intervalli di 5 s/1 min.
- Registrazione di cicli QAL3
Misurazione combinata di polveri, flusso, pressione e temperatura
- Nessuna necessità di regolazione meccanica
- Autotest tramite ciclo di controllo automatico
- Facile parametrizzazione e utilizzo mediante comodo software
- Per temperature del gas fino a 200 °C
- Per camini con diametro interno da 0,7 m
Monitoraggio del gas dei tubi e di emissione con tecnica di misura a caldo
- Misura estrattiva fino a 8 componenti IR attivi di gas
- Analizzatore di ossigeno e del totale di idrocarburi supplementare opzionale
- Percorsi del gas completamente riscaldati
- Determinazione di verifica del gas sulla sonda di prelievo del gas o sull'analizzatore
- Lavaggio a controcorrente della sonda di prelievo del gas per la pulizia del filtro
- Scambio veloce del gas di misura per la minimizzazione degli effetti di assorbimento e desorbimento
- Commutazione automatica del punto di misura
Monitoraggio delle emissioni di campi di misura molto piccoli, anche per HCI
- Misura estrattiva fino a 8 componenti IR attivi di gas
- Sensore di ossigeno supplementare opzionale
- Asciugatore a permeazione integrato
- Determinazione di verifica del gas sulla sonda di prelievo del gas o sull'analizzatore
- Lavaggio a controcorrente della sonda di prelievo del gas per la pulizia del filtro
- Scambio veloce del gas di misura per la minimizzazione degli effetti di assorbimento e desorbimento
- Commutazione automatica del punto di misura
Monitoraggio delle emissioni di campi di misura molto piccoli
- Misura estrattiva fino a 8 componenti IR attivi di gas
- Sensore di ossigeno supplementare opzionale
- Raffreddatore di gas integrato
- Determinazione di verifica del gas sulla sonda di prelievo del gas o sull'analizzatore
- Lavaggio a controcorrente della sonda di prelievo del gas per la pulizia del filtro
- Scambio veloce del gas di misura per la minimizzazione degli effetti di assorbimento e desorbimento
- Commutazione automatica del punto di misura