SICK ti aspetta al primo appuntamento con la mostra-convegno dedicata ai sistemi di visione che si terrà il 25 giugno presso il Pallazzo dei Congressi a Bologna.
Nel nostro intervento, a cura dell'Ing. Serena Monti - National Product Manager Vision di SICK S.p.A., analizzeremo le diverse tecnologie per l’acquisizione di immagini 3D.
Spesso ci sono molti modi possibili di risolvere una data applicazione di visione. In alcuni casi la scelta tra tecnologie 2D o 3D è ovvia ma in altri entrambe le tecnologie potrebbero funzionare, benché ciascuna abbia vantaggi e svantaggi diversi. Inoltre anche per acquisire la terza dimensione ci sono diverse tecniche possibili, perciò è importante capire i benefici che ciascuna può dare e come questi possono essere vantaggiosi per una specifica applicazione, in modo da creare una soluzione robusta ed efficiente.
In generale la visione 3D permette di acquisire informazioni relative all’altezza degli oggetti, oltre che alla loro larghezza e lunghezza ed è adatta per applicazioni in cui è necessario misurare il volume degli oggetti o la forma e la dimensione di un oggetto nello spazio tridimensionale, ma anche nei casi in cui ci sia poco contrasto ma siano comunque presenti delle differenze di altezza rilevabili.
Nel nostro speech metteremo a confronto le tecnologie per l’acquisizione di immagini 3D (triangolazione laser, time-of-flight, stereo), spiegando il principio di funzionamento di ciascuna e le caratteristiche salienti e valuteremo attraverso degli esempi applicativi quale tecnologia sia la migliore in base alle specifiche dell’applicazione da risolvere.
Inoltre, ti aspettiamo presso l'area espositiva per mostrarti tutte le potenzialità della nostra camera 3D Ranger3.
Non mancare!
Smart Vision Forum
25 giugno 2019
09:00 - 17:00
Palazzo dei Congressi
Piazza della Costituzione, 4
Bologna
Partecipazione gratuita