Smart Sensors from SICK
Filtrare secondo:
9 risultato/i:
Performance in custodia VISTAL®
- Robusto alloggiamento in VISTAL®
- LED PinPoint o laser
- Sensori fotoelettrici a sbarramento con distanze operative fino a 800 mm
- Sensore fotoelettrico a riflettore con ottica di autocollimazione
- Sensori fotoelettrici a sbarramento con distanze operative fino a 60 m
- Tecnologia SIRIC
- Collegamenti: connettore maschio M8 e M12, cavo e cavo con connettore maschio
- Schema di foratura M3 e M4
Flessibilità. Intelligenza. Comunicazione.
- Elevate possibilità di connessione con 25 interfacce per bus di campo, telecamere, luci, sensori, encoder e altre funzioni su base Ethernet
- Interfacce Ethernet da 8 Gigabit per una rapido trasferimento delle immagini
- Interfacce bus di campo e Ethernet con protocolli di comunicazione come OPC-UA e MQTT mettono a disposizione dati precedentemente elaborati nel “Dual Talk” parallelo (Edge Computing) per il controllo così come per il cloud computing, consentendo il collegamento in rete per lo stabilimento digitale.
- Sincronizzazione precisa dei segnali di ingresso e uscita
- Comando e alimentazione luci
- Collegamenti master IO-Link
- Grado di protezione IP 65
Sensore fotoelettrico miniaturizzato di precisione da utilizzare dove gli spazi sono ristretti
- Elevata precisione del punto di commutazione ed eccezionale rapporto grandezza-distanza di lavoro
- Custodia del sensore molto piccola: disponibile a scelta come WS Slim o W2 Flat
- Punto luminoso omogeneo, ben visibile grazie al LED PinPoint
- Regolazioni possibili tramite tecnologia IO-Link
Come rendere semplice il monitoraggio della temperatura
- Grande display, IO-Link 1.1
- Uscite del transistor PNP o NPN programmabili indipendentemente l'una dall'altra, uscita analogica opzionale 4 mA ... 20 mA o 0 V ... 10 V
- Connettore circolare M12 x 1
- Campi di misura –20 °C ... +120 °C
- Elemento Pt1000, classe di precisione A (IEC 60751)
- Lunghezze di montaggio e filetti di collegamento diversi
- Componenti a contatto con la sostanza resistenti alla corrosione in acciaio inox 1.4571
- Grado di protezione IP 65 e IP 67
Compattezza. Flessibilità. Intelligenza.
- Interfacce con il cloud e per telecamere, illuminazione, scanner LiDAR, sensori (IO-Link) ed encoder
- Fino a 4 porte Ethernet
- SICK Interface & Algorithm API per elaborazione immagini e dati sensori
- Grado di protezione IP65 o IP20 (a seconda del modello)
- Design senza ventola
- Utilizzo flessibile, ad es. con una centralina di sicurezza Flexi Soft
Visualizzazione intelligente di condizioni operative con IO-Link
- Diverse modalità di funzionamento: Signal Light, Level Meter o Animation
- LED chiari in 21 colori diversi
- 20 segmenti di colore configurabili in modo indipendente tra loro
- Optional: modulo buzzer per allarme acustico
- Utilizzo grafico, semplice
- Compatibile con Industry 4.0 grazie a IO-Link
- Modifiche dei parametri durante l'esercizio
Sensore fotoelettrico con banda luminosa per il rilevamento di oggetti piatti
- Emettitore e ricevitore in un’unica custodia, combinata con un riflettore
- Rilevamento di oggetti > 5 mm, in funzione dell’altezza di rilevamento di 25 mm
- ASIC di SICK
- Banda luminosa omogenea, visibile (LED PinPoint)
- Tecnologia AutoAdapt (manutenzione predittiva)
Sensore fotoelettrico con banda luminosa per il rilevamento di oggetti piatti
- Emettitore e ricevitore in un’unica custodia, combinata con un riflettore
- Rilevamento di oggetti > 1 mm o > 3, 5, 10 mm, in funzione dell’altezza di rilevamento
- ASIC di SICK
- Banda luminosa omogenea, visibile (LED PinPoint)
- Tecnologia AutoAdapt (manutenzione predittiva) e soppressione del nastro trasportatore
Misurazione angoli e rilevamento della posizione economiche e senza contatto
- Intervallo di misurazione angolo 0° ... 360°
- Risoluzione 12 bit (corrisponde a 0,09°)
- Possibilità di definire fino a 32 finestre di angolo
- Grado di protezione IP67, IP68
- Temperatura d’esercizio –40 °C ... +80 °C
- IO-Link 1.1 e fino a 3 uscite digitali
- Regolazione dello zero tramite IO-Link o cavo
- Dati di processo ampi e funzioni di diagnostica intelligenti