Smart Sensors from SICK

Filtrare secondo:

61 risultato/i:

Risultato 1 - 24 di 61

Encoder a fune modulare di dimensioni ridotte
  • Lunghezze di misura: 1,25 m ... 10 m
  • Sistema di misura modulare con ampia scelta di interfacce/lunghezze misurabile
  • Custodia molto piccola, snella (55 mm ... 190 mm) con molla integrata nel tamburo di misura
  • Custodia in plastica leggera ma resistente agli urti e alla temperatura
  • Interfaccia analogica con funzione teach-in nell’encoder
Confrontare adesso
Selezionare
Sensori per cilindri molto corti con indicatore ottico della regolazione per pinze
  • Custodia ultracorta (12,2 mm) per applicazioni in pinze pneumatiche e cilindri miniaturizzati pneumatici.
  • Adatto a tutte le comuni cave a C, ad es. Schunk, Zimmer, Festo o SMC
  • Punto di commutazione preciso e breve, ideale per applicazioni con corsa corta
  • Cavo adatto a catena di trascinamento
  • Grado di protezione IP68
  • LED giallo con funzione di ausilio di regolazione ottico e di indicatore della regolazione
  • LED verde come indicatore di funzionamento
  • IO-Link e funzioni di automatizzazione
Confrontare adesso
Selezionare
Sensori per cilindri con indicatore ottico della regolazione per cava a T
  • Impiegabile in tutti i comuni cilindri, slitte lineari e pinze con cava a T nonché, grazie agli adattatori, anche in molti cilindri rotondi, a tiranti e con cava a coda di rondine

  • L’inserimento del sensore dall’alto nella cava consente un montaggio semplice e veloce

  • Vite di bloccaggio combinata (ad esagono incassato e a taglio)

  • LED giallo con funzione di ausilio di regolazione ottico e di indicatore della regolazione

  • LED verde come indicatore di funzionamento

  • Custodia compatta del sensore per l’impiego in cilindri a corsa breve

  • Grado di protezione: IP 67, IP 68, IP 69K

  • IO-Link e funzioni di automatizzazione
Confrontare adesso
Selezionare
Il più affidabile sistema di rilevamento oggetti
  • Tecnologie: ClearSens, LineSpot, TwinEye, OptoFilter
  • BluePilot: supporto ottico per l’allineamento, impostazione della distanza di lavoro mediante regolazione a pressione-rotazione con visualizzazione ottica della distanza di lavoro o tramite IO-Link
  • LED PinPoint: LED di emissione rosso con regolazione dell’intensità
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, diagnosi, Smart Tasks
  • Custodia Vistal: robustezza chimica, termica e meccanica elevata
Confrontare adesso
Selezionare
Sensori per cilindri con due punti di commutazione regolabili per cava a T
  • Impiegabile in tutti i comuni cilindri, slitte lineari e pinze con cava a T nonché, grazie agli adattatori, anche in molti cilindri rotondi, a tiranti, a barra cilindrica profilata e con scanalatura a coda di rondine
  • L’inserimento del sensore dall’alto nella fessura consente un montaggio semplice e veloce
  • Regolazione semplice di due punti di commutazione tramite il tasto Teach-in
  • LED per la visualizzazione di entrambi i punti di commutazione
  • Area di rilevamento fino a 50 mm di corsa
Confrontare adesso
Selezionare
Sensori per il settore igienico-sanitario
  • Modelli: da M8 a M30
  • Elevate distanze di commutazione: da 2 mm a 20 mm
  • Dotazione elettrica: DC a 3-/4 fili
  • Grado di protezione: IP 68, IP 69K
  • Intervallo di temperatura: da –40 °C a +100 °C
  • Alloggiamento in acciaio inox adatto agli alimenti, superficie attiva in materiale plastico
  • Ausilio di regolazione ottico, compatibile con IO-Link
  • Resistenti ai detergenti, certificato secondo Ecolab
Confrontare adesso
Selezionare
Intelligenza decentralizzata ed elaborazione digitale di dati semplificate
  • Facile collegamento di sensori a commutazione binaria a un master IO-Link a piacere
  • Sei porte configurate ciascuna con due entrate o uscite binarie per il collegamento di un massimo di 12 ingressi/uscite standard
  • Realizzazione veloce e facile di un sistema di sensori indipendente costituito da ingressi e uscite binari tramite collegamenti logici drag-and-drop senza controllo aggiuntivo
  • Cablaggio minimo e costi ridotti grazie all’unione dei singoli segnali dei sensori in un unico messaggio IO-Link
Confrontare adesso
Selezionare
Molto di più di un semplice master IO-Link
  • 4 porte master IO-Link configurabili (I/O standard o IO-Link)
  • Facile parametrizzazione tramite USB o Ethernet grazie all’interfaccia utente intuitiva SOPAS ET
  • “Dual Talk”: accesso a dati di sensore dal livello aziendale e parallelamente tramite Industrial Ethernet
  • Soluzione delle mansioni applicative più complesse con l’editor logico
Confrontare adesso
Selezionare
Robusti sensori interamente metallici per l'impiego in applicazioni complesse
  • Modelli: da M8 a M30
  • Elevate distanze di lavoro: da 2 mm a 40 mm
  • Grado di protezione: IP68, IP69K
  • Intervallo di temperatura: da –25 °C a +85 °C
  • Involucro robusto o adatto all’industria alimentare, interamente realizzato in acciaio inox
  • IO-Link e indicatore della regolazione visivo
  • Resistente a oli, refrigeranti e detergenti
Confrontare adesso
Selezionare
Sensori di posizionamento per cava a C
  • Sensore di posizionamento per il montaggio diretto in cave a C su cilindri pneumatici e pinze
  • Varianti di sensori con campi di misura da 25 mm a 200 mm
  • Uscite analogiche (per tensione o corrente), uscita di commutazione e IO-Link
  • Possibilità di montaggio con adattatori su altre forme di cilindri (ad es. cilindri tondi)
Confrontare adesso
Selezionare
La soluzione intelligente per operazioni di rilevamento impegnativi
  • Tempo di risposta fino a 16 μs
  • Distanza di lavoro fino a 20 m (sistema a sbarramento) o fino a 1,4 m (sistema a tasteggio)
  • Grado di protezione IP54
  • Display OLED con indicazione testuale in diverse lingue
  • Versione stand-alone IO-Link
  • Funzioni di diagnostica e Smart Task
  • Isteresi regolabile e adattamento valore di soglia continuo
  • Versione bus disponibile
Confrontare adesso
Selezionare
Grande potenza nella robusta custodia di metallo per compiti di rilevamento impegnativi
  • Ottica di autocollimazione precisa
  • Sorgenti luminose: laser, LED PinPoint, luce infrarossa
  • Funzione MultiMode
  • Punto luminoso lineare per il rilevamento di oggetti forati
  • Modalità ApplicationSelect disponibile
  • IO-Link e BluePilot per la parametrizzazione
  • Funzionalità di diagnostica tramite IO-Link
  • Robusta custodia in metallo di zinco pressofuso
Confrontare adesso
Selezionare
L’IO-Link Master universale con competenza IIoT
  • 8 porte IO-Link (M12; 5 pin; codice A; classe A/B)
  • Alimentazione elettrica fino a 16 A per max. 4 A per porta per US e UA
  • Robusta custodia IP67
  • Temperatura d’esercizio –30 °C ... +70 °C
  • PROFINET, EtherNet/IP ed EtherCAT disponibili
  • Protocolli IIoT REST API, MQTT ed OPC UA utilizzabili
  • Interruttore di codifica girevole per indirizzamento IP
Confrontare adesso
Selezionare
Monitora la pressione, migliore visibilità
  • Grande display che visualizza la pressione del sistema, gli stati di commutazione e la soglia
  • Tre grandi pulsanti, navigazione intuitiva del menu
  • Campi di misura per la pressione relativa (vuoto e sovrapressione)
  • Due uscite di commutazione indipendenti, uscita analogica facoltativa
  • Installazione su guida profilata, a muro o in un quadro elettrico
  • Variante per la sorveglianza delle perdite
  • IO-Link
Confrontare adesso
Selezionare
La soluzione pulita
  • Misurazione del livello in applicazioni igieniche
  • Sonda ad asta accorciabile manualmente fino a 4.000 mm di lunghezza con Ra ≤ 0,8 µm (optional con Ra ≤ 0,4 µm)
  • Temperatura di processo fino a 180 °C, pressione di processo fino a 16 bar
  • Resistente CIP/SIP
  • Alto grado di protezione IP 67 e IP 69K, possibile autoclave
  • Attacchi al processo igienici intercambiabili
  • 3 in 1: combinazione di display, uscita analogica e uscita binaria
  • Elettronica remotata con attacco al processo
  • IO-Link 1.1
Confrontare adesso
Selezionare
Rilevamento sicuro di oggetti di ogni tipo
  • Il portfolio più sensibile e completo di sensori ibridi
  • Nuova barra luminosa intuitiva
  • In numerosi settori migliore soppressione dello sfondo
  • Riconoscimento di oggetti trasparenti con tecnologia AutoAdapt
  • Involucro VISTAL
Confrontare adesso
Selezionare
Il più affidabile sistema di rilevamento oggetti
  • Tecnologie: ClearSens, LineSpot, TwinEye con OptoFilter
  • BluePilot: supporto ottico per l’allineamento, impostazione della distanza di lavoro mediante elemento a pressione-rotazione con visualizzazione ottica della distanza di lavoro o tramite IO-Link
  • LED PinPoint: LED di emissione rosso con regolazione dell’intensità
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing, IO-Link, diagnosi, Smart Tasks
Confrontare adesso
Selezionare
Rileva 24 colori memorizzati in modo rapido ed effettua regolazioni possibili precise
  • Frequenza di commutazione: 13,8 kHz
  • Emissione di valori di colore (L*a*b o RGB) e somiglianze di colore
  • Emissione di max. 15 colori con l’ausilio della modalità “Coded”
  • Possibilità di memorizzare fino a 24 colori per ciascun compito d’identificazione (job)
  • Interfaccia IO-Link; software SOPAS con ausilio di configurazione specifico per applicazione
  • CSX: compatibile per montaggio su CS8
Confrontare adesso
Selezionare
Rileva persino nuance cromatiche minime e gestisce distanze alterne
  • Alta risoluzione cromatica
  • Rileva andamenti del colore e materiale strutturato
  • Distanze di rilevamento fino a 500 mm
  • Regolazione automatica delle distanze di rilevamento
  • Emissione di valori cromatici (L*a*b / RGB) e analogie cromatiche
  • Possibilità di memorizzare fino a 24 colori per operazione d’identificazione (job)
  • Interfaccia IO-Link, ausilio di allestimento specifico dell’applicazione tramite SOPAS
  • Display TFT a colori
Confrontare adesso
Selezionare
Lo standard robusto per l'impiego in condizioni ambientali difficili
  • Modelli: da M8 a M30
  • Elevate distanze di commutazione: da 2 mm a 20 mm
  • Dotazione elettrica: DC a 3/4 fili, DC a 2 fili
  • Grado di protezione: IP 68, IP 69K
  • Intervallo di temperatura: da –40 °C a +100 °C
  • Robusto alloggiamento in acciaio inox, superficie attiva in materiale plastico
  • Ausilio di regolazione ottico, compatibile con IO-Link
  • Resistente agli oli e ai fluidi lubrorefrigeranti, adatto per l'impiego in ambienti esterni
Confrontare adesso
Selezionare
Convenienza, potenza e dimensione compatta tutte in uno
  • Distanza di lavoro fino a 25 m
  • Area di lavoro fino a 270°
  • Risoluzione angolare da 1° a 0,33°
  • Tecnologia HDDM/HDDM+ per rilevamento senza lacune di oggetti piccoli
  • Elevata immunità alla luce ambiente fino a 80.000 lx
  • Grado di protezione: fino a IP67
  • Interfacce di comunicazione standardizzate
  • Consumo energetico molto basso
Confrontare adesso
Selezionare
Commutazioni quadruple con intelligenza induttiva
  • Modelli: da M8 a M30; IQ10 e IQ12
  • Quattro punti di commutazione programmabili o finestre con Sn fino a 20 mm
  • Funzione di uscita liberamente programmabile
  • Grado di protezione: IP 68, IP 69K
  • Intervallo di temperatura: da –40 °C a +75 °C
  • Robusta custodia in acciaio inox o Vistal
  • Funzioni di logica, conteggio, misurazione del tempo o sorveglianza della temperatura
  • IO-Link 1.1
Confrontare adesso
Selezionare
Sensori fotoelettrici miniaturizzati potenti per l’automazione
  • Prestazioni intelligenti dei sensori per qualsiasi applicazione
  • Custodia disponibile nelle forme Slim e Flat
  • A scelta con custodia VISTAL o in acciaio inox
  • Sorgente luminosa: luce rossa laser, LED a infrarossi o PinPoint
  • Smart Sensor con innovative funzioni di monitoraggio e di diagnostica
  • Gestione intuitiva
Confrontare adesso
Selezionare
Sensori di posizionamento con rapporto prezzo-prestazioni ottimale per cava a T
  • Per tutte le cave a T più comuni
  • Feedback della posizione all’interno di un campo di misura fisso di 50 mm
  • Ripetibilità: 0,05 mm
  • Interfaccia analogica: da 0 V a 10 V
  • IO-Link (misurazione della posizione, 8 punti di commutazione, funzioni di diagnostica attuatore)
  • Dati diagnostici attuatori: velocità pistone, corsa pistone, intensità dei campi magnetici, ecc.
  • Lunghezza della custodia: 32,5 mm
Confrontare adesso
Selezionare

Risultato 1 - 24 di 61